Seleccione su país

Visite el sitio web global

diversos sistemas de HMI, incluidos varios monitores y computadoras industriales, periféricos y thin clients en caja industriales.
VisuNet de Pepperl+Fuchs

Interfaces industriales hombre-máquina para industrias de procesos

Con la familia de productos VisuNet, Pepperl+Fuchs ofrece a los usuarios una variedad de sistemas y soluciones de HMI para una amplia gama de requisitos en la industria de procesos. El portafolio de interfaces industriales hombre-máquina incluye monitores industriales resistentes, cajas industriales de thin clients, computadoras en caja y tabletas thin client, así como software de thin client y dispositivos periféricos compatibles. Con soluciones HMI personalizadas, también implementamos sus requisitos de manera exacta con el fin de que obtenga la solución perfecta para su aplicación.

Obtenga más información acerca del amplio portafolio de sistemas HMI de Pepperl+Fuchs.

  • Especialmente diseñado para los requisitos únicos de la industria de procesos

    Sólido y de grado industrial, fácil de limpiar, listo para usar en todo momento

  • Primer portafolio integral de thin client en el mercado

    Desde la sala de control hasta las aplicaciones de Zona 1/21, Div. 1

  • Software innovador de thin client

    Instalado previamente en cada monitor remoto de VisuNet y caja thin client

  • Soluciones HMI individuales de un único proveedor

    Nuestros centros de ingeniería de soluciones están disponibles para usted en todo el mundo.

Monitores industriales

Independientemente de que sea por un diseño modular, el cumplimiento de las directrices de las prácticas recomendadas de fabricación (GMP, del inglés “Good Manufacturing Practice”) o la idoneidad para el uso en exteriores, la cartera de monitores industriales VisuNet incluye varias series con diferentes tecnologías de comunicación para una amplia gama de aplicaciones en la industria de procesos. Los monitores industriales de Pepperl+Fuchs son extremadamente robustos y fáciles de limpiar.

la versión de 21,5" de VisuNet GXP junto a la versión más pequeña de 19"

VisuNet GXP

Con la serie de monitores industriales VisuNet serie GXP, obtiene un sistema HMI modular en un diseño compacto. Con solo 23 kg, VisuNet GXP es el monitor más ligero para aplicaciones de ciencias biológicas en Zonas 1/21. Debido a la robusta carcasa de acero inoxidable, los monitores de VisuNet GXP son particularmente fáciles de limpiar y resistentes a las sustancias químicas.

diferentes variantes de la serie VisuNet FLX

VisuNet FLX

La serie VisuNet FLX ofrece a los usuarios la máxima flexibilidad: el diseño totalmente modular “único para todos” permite una configuración precisa de las soluciones de HMI para aplicaciones en las industrias química o petroquímica y farmacéutica, así como para el uso en exteriores con diversos componentes de protección contra rayos solares. La serie VisuNet FLX incluye sistemas HMI, paneles y cajas con computadora. La modularidad permite que el thin client y las unidades de pantalla o las fuentes de alimentación se reemplacen fácilmente directamente en terreno.

Cajas industriales thin client y Box PC

A diferencia de los thin clients convencionales que se utilizan en entornos de oficina, las cajas industriales de thin clients (BTC, del inglés “Box Thin Clients”) de Pepperl+Fuchs son aptas para su uso en entornos industriales exigentes. Debido a su robusta carcasa de aluminio, pueden soportar condiciones ambientales exigentes y son adecuados para una operación ininterrumpida. Por lo tanto, los BTC siempre permiten el acceso confiable a aplicaciones virtualizadas e información desde servidores centrales.

Para las tareas que requieren más potencia informática, las cajas industriales con computadora de Pepperl+Fuchs son la solución correcta. Se pueden utilizar como dispositivos independientes y como computadoras de panel o sistemas HMI.

Simplifique su TICon interfaces industriales hombre-máquina

Descubra cómo simplificar el proceso con nuestros monitores remotos basados en thin clients y cajas thin client para operaciones en áreas peligrosas y en la sala de control. Además, con el firmware VisuNet RM Shell de Pepperl+Fuchs, obtiene una interfaz de usuario optimizada que simplifica la configuración de los dispositivos thin client.

dispositivo de thin client de tableta con la interfaz de usuario de VisuNet RM Shell 6 en la pantalla

Tableta industrial thin clientHMI en movimiento

La tableta thin client industrial se basa en la robusta tableta Pad-Ex® de la marca ecom de Pepperl+Fuchs y agrega un dispositivo móvil de thin client al portafolio. El firmware de VisuNet RM Shell está instalado previamente en el dispositivo móvil para que la tableta pueda integrarse rápidamente en las redes existentes. Esto le permite supervisar de manera flexible sus procesos desde cualquier ubicación. Con la tableta industrial thin client, los usuarios no solo se benefician de todas las ventajas del software de thin client de Pepperl+Fuchs, sino también de las características de la sólida tableta Pad-Ex, como la certificación global para su uso en áreas peligrosas.

Software de cliente thin

El innovador firmware de thin client de VisuNet RM Shell está instalado previamente en cada monitor remoto VisuNet y caja thin client de Pepperl+Fuchs. Simplifica la configuración de thin clients, así como la operación de sistemas de control de procesos virtualizados y convencionales basados en computadora. El software adicional VisuNet Control Center también facilita la administración de thin clients, ya que permite la configuración y el mantenimiento eficientes y centralizados de varios monitores remotos.

interfaz de usuario del firmware de VisuNet RM Shell 6

VisuNet RM Shell 6

VisuNet RM Shell 6 es la última generación de firmware para monitores remotos y cajas thin client VisuNet de Pepperl+Fuchs. Mediante el uso de tecnología Ethernet estándar, el software se comunica con el sistema de control de procesos o el sistema de ejecución de fabricación, y permite a los usuarios controlar y monitorear de manera práctica sus procesos y plantas. VisuNet RM Shell 6 está basado en Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC y es compatible con todos los protocolos habituales.

interfaz de usuario del VisuNet Control Center 6

VisuNet Control Center

VisuNet Control Center es un software adicional para los usuarios de VisuNet RM Shell. En combinación con el firmware de RM Shell, la innovadora herramienta de software permite la administración centralizada de los sistemas HMI VisuNet desde una ubicación central. Los usuarios ya no necesitan ingresar a áreas peligrosas o salas limpias para configurar o mantener monitores remotos o cajas thin clients.

Periféricos

Una amplia gama de diferentes Una amplia gama de diferentes dispositivos periféricos le permite adaptar y utilizar de manera óptima monitores industriales Pepperl+Fuchs, estaciones y terminales del operador para sus aplicaciones individuales. El portafolio de dispositivos periféricos VisuNet incluye lectores portátiles para áreas peligrosas, teclados, componentes de red, fuentes de alimentación y componentes de reemplazo.

variantes de lectores de códigos 1D/2D portátiles

Lectores de códigos 1D/2D portátiles

Con los lectores portátiles de códigos 1-D/2-D, los usuarios pueden capturar de manera confiable información importante, como procesos por lotes o control de recetas, incluso en áreas peligrosas hasta la Zona 1/21. Los dispositivos están disponibles como versiones alámbricas o inalámbricas. Con el grado de protección IP65, los lectores portátiles son particularmente robustos y adecuados para su uso en entornos exigentes.

tres soluciones de HMI individuales

Soluciones de ingeniería

Los productos listos para usar no siempre cumplen con los requisitos exactos de cada aplicación. Las soluciones de HMI diseñadas por VisuNet son una forma sencilla de obtener la HMI exacta que necesita. Si el requisito es para un monitor remoto o una PC del panel con seguridad intrínseca, Pepperl+Fuchs puede diseñar una solución que se adapte a su aplicación y presupuesto.

Descargas

Comuníquese con nosotros

¿Tiene preguntas sobre nuestros sistemas HMI, desea obtener más información o desea comunicarse con nosotros para planificar una solución HMI individual? Solo utilice el formulario que aparece a continuación. Esperamos recibir su respuesta.