Seleccione su país

Visite el sitio web global

Visualización de diferentes objetos no seguros que fingen ser seguros.
No corra riesgos.

¿El casco de bicicleta no es elegante y no te protege?

Un poco de seguridad no es suficiente: confíe en los expertos.

Seguridad funcional para aplicaciones de automatización de fábricas

  • Décadas de experiencia en seguridad

    Pepperl+Fuchs es uno de los nombres más conocidos y respetados en tecnología de automatización. Confíe en nuestros expertos, que cuentan con décadas de experiencia en seguridad funcional.

  • Amplia cartera de sensores

    Nuestra cartera completa de productos incluye sensores de casi cualquier tipo de principio funcional. Los sensores de seguridad altamente especializados o los sensores estándar de aplicación inteligente ofrecen muchas opciones para las aplicaciones de seguridad más diversas.

  • Diseño de soluciones específicas

    En Pepperl+Fuchs obtendrá algo más que componentes: lo acompañamos en el camino hacia la seguridad de su aplicación, desde el desarrollo del concepto de seguridad específico hasta la personalización de la solución.

  • Transferencia de conocimientos

    La seguridad es una cuestión de conocimientos técnicos: como proveedor de servicios completos, ofrecemos capacitación en seminarios internos precisamente sobre aquellos aspectos que son relevantes para trabajar en aplicaciones de seguridad.

Ícono de burbuja de diálogo

Declaración de conformidad de los productos de Pepperl+Fuchs en virtud del Reglamento de maquinaria de la UEDeclaración oficial sobre la situación actual

Con la publicación del Reglamento (UE) 2023/1230 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre maquinaria, hace poco tiempo se reemplazó la Directiva de maquinaria europea 2006/42/CE aplicable anteriormente. Desde que entró en vigor el Reglamento de maquinaria de la UE, Pepperl+Fuchs ha recibido una cantidad cada vez mayor de consultas sobre la conformidad de los componentes relacionados con la seguridad de nuestra cartera con los requisitos modificados de este reglamento.

Los expertos en normas pertinentes y los gerentes de productos de Pepperl+Fuchs han examinado y evaluado este asunto desde varias perspectivas: en la situación actual, damos por sentado que los productos de Pepperl+Fuchs que entran en el alcance del Reglamento de maquinaria de la UE también cumplirán con este. Utilice el siguiente enlace para leer la declaración completa.

Productos para aplicaciones de seguridad

Seleccione su producto diseñado para aplicaciones de seguridad ahora mismo.

La evaluación de un sistema de seguridad importante se realiza de forma más fácil si se conoce de antemano el riesgo de fallo de los componentes principales. Con este fin, Pepperl+Fuchs ofrece una gran cantidad de productos con una evaluación de PL/SIL. En este sitio, puede elegir entre diversos criterios de selección, como el nivel de rendimiento, el nivel de integridad de la seguridad, la función del dispositivo y el tipo de señal para encontrar rápidamente el dispositivo con evaluación PL/SIL que está buscando.

Computadora portátil que muestra sensores de seguridad de Pepperl+Fuchs
Sensor de radar y sensor ultrasónico para aplicaciones de seguridad

Más innovaciones que impulsan el sector¡NOVEDAD! Sensores de radar y sensores ultrasónicos con interfaz CANopen para aplicaciones de seguridad

Dos fuertes principios de función para aplicaciones seguras en condiciones ambientales adversas: Pepperl+Fuchs ofrece sensores de radar y ultrasónicoscapaces de realizar diagnósticos gracias a su interfaz CANopen integrada. En combinación con un controlador a prueba de fallas, estos sensores pueden utilizarse en aplicaciones de seguridad hasta PL c/SIL 1 o, con un diseño redundante en una arquitectura de dos canales, hasta PL d/SIL 2.

Ambos tipos de sensores impresionan con sus principios de funcionamiento de baja interferencia, comunicación CAN altamente confiable, resistencia EMC y un diseño particularmente robusto de acuerdo con los grados de protección IP68 o IP68/69. Esto los hace ideales para evitar colisiones y para el monitoreo ambiental de vehículos en áreas exteriores (por ejemplo, máquinas móviles, AGV de servicio pesado, montacargas). Además de las conexiones M12 o los cables fijos con extremos de cable abiertos, también hay disponibles conectores específicos del vehículo, como DEUTSCH o AMP Superseal, lo que hace que la integración en los sistemas eléctricos existentes del vehículo sea rápida y fácil. El conocido diseño VariKont L2 con cabezal de sensor giratorio y basculante permite alinear con precisión los sensores en diversas situaciones de instalación.

Ejemplos de aplicación

Protección del vehículo en los puntos de traslado y de formación de cuellos de botella

Cuando se utilicen vehículos automatizados, se debe garantizar en todo momento que ni las personas ni la maquinaria sufran daño alguno. Para garantizar la seguridad en estas circunstancias, se debe detectar el posicionamiento seguro del AGV conforme a PL d, a la vez que se cumplen los requisitos normativos pertinentes en materia de, por ejemplo, documentación, cálculo, etc. Además del empleo de una tecnología de sensores con la máxima precisión y solidez, el conocimiento de las normas y directrices, el desarrollo de un concepto de seguridad completo, el cálculo y la validación son esenciales.

En este caso concreto, Pepperl+Fuchs proporcionó al cliente una solución individual que abarcaba todos los aspectos, desde el desarrollo del concepto hasta la implementación.

Sin conductor y seguro a través del centro logístico con ultrasonidos

Los AGV deben protegerse de manera confiable contra colisiones con personas y objetos en el carril cuando se desplacen en retroceso automático, incluso si el vehículo está cargado. El punto ciego en la parte delantera de los brazos de la horquilla debe fijarse en la fase inmediatamente anterior al descenso hacia el palé. Se requiere la aprobación de acuerdo con la norma ISO 13849-1, categoría 3 PL d, para estos requisitos de aplicación. Debe ser posible utilizar estos dispositivos en espacios reducidos y deben ser resistentes a las influencias ambientales como el polvo, la suciedad y la humedad.

USi®-safety es el único sistema de sensores ultrasónicos seguro según la norma EN ISO 13849, categoría 3 PL d. Permite un monitoreo confiable de los espacios tridimensionales, lo que lo convierte en la opción ideal para utilizarlo en equipos de manipulación de materiales.

Reabastecimiento seguro de vehículos impulsados por hidrógeno

Dentro de una flota de AGV, a menudo se utilizan diferentes vehículos, por lo que se presentan distintas situaciones para ellos, por ejemplo, al cambiar las baterías o reabastecer. Además, los vehículos deben identificarse de forma única. En el caso de los vehículos impulsados por hidrógeno, pueden instalarse diferentes depósitos, y en cada uno de ellos solo se puede reabastecer con una determinada presión. Dado que un error puede causar graves daños a personas y máquinas, se requiere una identificación confiable.

Para ello, Pepperl+Fuchs ha desarrollado una solución completa y personalizada, que consiste en un concepto de seguridad y componentes. Se instalan dos transpondedores RFID en los vehículos, que son adecuados para su uso en entornos industriales exigentes: el nivel SIL necesario se garantiza mediante la redundancia y una evaluación de la información del transpondedor en el sistema de control de seguridad.

Monitoreo seguro de pilas residuales en máquinas de empaquetado

R100 protegiendo una máquina

Con el aumento de la automatización en las plantas industriales, los requisitos de seguridad de la maquinaria están aumentando, lo que también afecta el sector del empaquetado. Por ejemplo, debido a un cambio en la norma (EN 1010-1:2004 cambió a EN ISO 12643-4), la intervención del operador en áreas potencialmente peligrosas de máquinas de empaquetado debe evitarse en el futuro con PL d en lugar de PL b para garantizar la mayor protección posible del personal.

Pepperl+Fuchs ofrece una solución ideal que no solo es rentable, sino también fácil de integrar. El concepto de seguridad se basa en dos sensores fotoeléctricos de la serie R100 que garantizan el nivel de seguridad necesario gracias a su diseño redundante.

Páginas de ejemplo del documento técnico de seguridad

Aproveche nuestros conocimientos técnicosDescarga gratuita

Siempre que se ofrece una máquina en el mercado de la Unión Europea, se aplica la Directiva de máquinas 2006/42/CE. El gran número de normas que deben cumplirse establecen requisitos adicionales para la máquina y el proceso general.

Pero ¿qué norma es relevante para su aplicación y qué detalles deben tenerse en cuenta? ¿Cómo se consigue el nivel de integridad de seguridad (SIL) o el nivel de rendimiento (PL) necesarios?

Nuestro documento técnico ofrece ayuda práctica para estas cuestiones: obtenga una vista general de la situación legal y normativa actual, y descubra mediante ejemplos qué pasos se deben seguir en el camino hacia la seguridad de la máquina.

Obtenga hoy mismo el PDF gratuito y obtenga más información sobre términos como los siguientes:

  • Evaluación de riesgos
  • Nivel de rendimiento
  • Categoría
  • Cobertura de diagnóstico
  • MTTFd
  • Y muchas más
Instructor hablando con el público

Eventos y formación

Pepperl+Fuchs ofrece una amplia gama de programas de formación para profesionales de la automatización. Estos programas están dirigidos al personal de gestión, ingeniería, producción y seguridad que participa en el diseño de equipos.

Referencias e información

Desde soluciones de seguridad realizadas con éxito hasta antecedentes e información sobre el desarrollo de nuestros productos y las personas que los respaldan: obtenga más información sobre nuestros conocimientos en materia de seguridad funcional en esta sección.

Módulos de interfaz de Pepperl+Fuchs a través del tiempo

Análisis detalladoEn buenas manos

Obtenga más información sobre la historia de la seguridad funcional en esta entretenida entrevista con dos de nuestros expertos del sector: ¿Cuál es su origen? ¿Qué avances ha experimentado esta disciplina? ¿Cuál es la situación actual del sector y de Pepperl+Fuchs? Encontrará las respuestas a estas preguntas en la entrevista detallada.

Comuníquese con nosotros