Transceptor SFP

Transferencia eficiente de datos a largas distancias
Los transceptores de factor de forma pequeño enchufable (SFP) de Pepperl+Fuchs no se ven afectados por la radiación electromagnética y permiten una transferencia eficiente de datos a velocidades de Ethernet o Gigabit más rápidas a largas distancias de hasta 120 km.
Esto hace que los conectores de fibra sean ideales para su uso con conmutadores Ethernet administrados en entornos de fábrica con mucho ruido eléctrico y para ampliar fácilmente las redes de conmutadores Ethernet administrados a través de grandes áreas, como parques de energía solar y eólica.
La conexión en caliente permite que los transceptores SFP se integren en dispositivos con conectores de fibra SFP adicionales durante el funcionamiento, según la distancia de transmisión requerida. Esto proporciona a los usuarios una solución flexible que hace que las costosas actualizaciones de infraestructura y el tiempo de inactividad prolongado sean algo del pasado.