Seleccione su país

Visite el sitio web global

Posicionamiento de precisión (PHA)

Componentes del sistema de posicionamiento PHA

Cuando se necesita un transporte y posicionamiento seguros y eficientes de mercancías y activos de producción, los sensores de visión PHA son la opción correcta. Especialmente diseñado para el posicionamiento preciso de grúas apiladoras, los sensores incluyen una variedad de potentes características.
Los sistemas de posicionamiento PHA están equipados con un sistema de cámara único. Los sensores detectan los orificios en los bastidores y determinan la desviación de la posición en la dirección X e Y con respecto a la posición objetivo. El posicionamiento en los orificios existentes permite un posicionamiento preciso y constante sin necesidad de objetivos adicionales.
La iluminación integrada y el ajuste de contraste proporcionan un control automático de la iluminación y una excelente inmunidad a la luz extraña. Independientemente de la iluminación del almacén y la contaminación de la cámara, se garantiza un posicionamiento óptimo en todo momento.
Ya sea en la intralogística, manipulación de materiales o automoción, con los sensores de visión PHA garantizará procesos confiables y fluidos de forma extremadamente rentable.

almacén de gran altura con grúa apiladora y el sistema de posicionamiento PHA

Ejemplo de aplicaciónTecnología de visión para el almacenamiento

El mayor desafío de los almacenes automáticos de gran altura reside en el posicionamiento preciso de la grúa elevadora delante del compartimento correspondiente. Con el sistema de posicionamiento PHA, Pepperl+Fuchs ofrece una solución basada en tecnología de visión que puede resolver este reto a la perfección.

Beneficios para usted

  • Procesos seguros independiente de factores perjudiciales, como la contaminación, la luz extraña y la fatiga del material

  • El posicionamiento en los orificios existentes ahorra objetivos adicionales y es rentable

  • Posibilidades de aplicación flexibles debido a un rango de distancia de 100 m a 1000 m

  • Capacidad de uso en almacenamiento congelado a -30 °C

  • Interfaces RS-232, Ethernet TCP/IP y Profinet

  • Fácil manejo con indicador LED de estado

Idioma
  • English
  • German
Idioma
Folletos y resúmenes
Idioma
Tipo de archivo
Tamaño de archivo
Descargar
Product Information - Quick Select Product Guide - Industrial Sensors
en
PDF
47 MB