Seleccione su país

Visite el sitio web global

Visual clave de VariKont con tecnología de blindaje activo
Mejorar la tecnología. Garantizar estabilidad. Experimentar la confiabilidad. VariKont con tecnología de protección activa

Diseño para brindar flexibilidad

Como inventor del sensor de proximidad y pionero en tecnología de sensores, Pepperl+Fuchs desarrolla constantemente nuevos productos y tecnologías que se pueden integrar de manera perfecta en su aplicación única. La tecnología de blindaje activo se desarrolló para sacar el máximo provecho de las tolerancias mecánicas y alcanzar distancias de conmutación constantemente altas.

Ahora integrada en la serie VariKont por primera vez, la tecnología ofrece a los sensores la capacidad de detectar activamente tanto el objetivo como el entorno de instalación, lo que mantiene las distancias de conmutación altas, sin importar la situación de instalación y el material circundante. Aproveche el diseño más sencillo de los equipos y reduzca los costos.

Aspectos destacados

  • Distancias de conmutación constantemente altas de 30 mm para montaje empotrado y 50 mm para montaje no empotrado, independientemente del caso de instalación.

  • Planificación flexible del sistema y diseño más sencillo del equipo

  • Cabezal ajustable del sensor para una instalación fácil y rápida

  • Monitoreo de estado cómodo mediante LED de alta visibilidad en las esquinas

  • Las pruebas de calidad internas van más allá de los requisitos de las aplicaciones de máquinas de la industria objetivo.

La solución adecuada para cada entorno

El rendimiento de los sensores de proximidad disponibles en el mercado suele ser limitado, ya que sus distancias de conmutación pueden variar considerablemente según la situación de instalación y el material circundante. Sin embargo, los sensores inductivos VariKont con tecnología de blindaje activo utilizan una combinación de una bobina primaria y una bobina secundaria para lograr altas distancias de conmutación de hasta 30 mm con la configuración empotrada, y 50 mm en la instalación no empotrada.

Beneficios

  • Tecnología confiable

    Sin importar la situación de instalación, los sensores VariKont con tecnología de blindaje activo alcanzan altas distancias de conmutación de 30 mm en instalación empotrada y 50 mm en instalación no empotrada. Los sensores de EMC alto no son sensibles a los factores externas y a las cargas mecánicas, y se pueden utilizar a temperaturas que oscilan entre -25 °C y +70 °C.

  • Diseño de aplicación flexible

    Gracias a que ofrece la máxima flexibilidad de instalación sin ningún efecto en las distancias de conmutación, la tecnología de blindaje activo simplifica el diseño del equipo y reduce los costos.

  • Monitoreo simplificado del estado

    Los LED de alta visibilidad de las esquinas permiten realizar comprobaciones de estado en cualquier momento y desde cualquier punto de observación.

  • Instalación rápida y reemplazo sencillo del dispositivo

    Ambas versiones del sensor cuentan con un cabezal de sensor ajustable, y ofrecen una instalación y un reemplazo fáciles. El cabezal del sensor se puede girar en cinco direcciones para lograr una alineación óptima con el objetivo.

VariKont con alta distancia de conmutación.

Mayor flexibilidad en el diseño de la aplicación

Los materiales de montaje y las condiciones de instalación influyen en la distancia de conmutación de los sensores inductivos, especialmente aquellos con amplios rangos de detección. Esta influencia debe mantenerse lo más baja posible para que los sensores se puedan utilizar a la distancia de conmutación más alta posible. Los sensores convencionales utilizan medidas de blindaje para lograr esto, pero a menudo producen pérdidas y limitan los rangos.

Con la ayuda de la tecnología de blindaje activo recientemente desarrollada, se pueden abordar de manera simultánea situaciones de instalación difíciles y altas distancias de conmutación. El rango de temperatura de -25 °C a +70 °C también permanece estable en comparación con el de los sensores de la competencia, con mayores distancias de conmutación.

Sensor VariKont con bobina primaria y secundaria.

La bobina secundaria compensa el efecto de los factores ambientales

Los sensores inductivos VariKont y VariKont L2 con altas distancias de conmutación funcionan con una bobina primaria y una secundaria. Al igual que en los sensores convencionales, la bobina primaria detecta el objetivo. Al mismo tiempo, la bobina secundaria mide el entorno, incluida la situación de instalación y el material circundante.

La información obtenida se utiliza para compensar la influencia de los factores ambientales. Esto ayuda a lograr altas distancias de conmutación de 30 mm empotrado y 50 mm no empotrado.

Distancia de conmutación en diferentes situaciones de instalación

Gráfico de sensores inductivos con distancias de conmutación variables

Comuníquese con nosotros

¿Tiene alguna pregunta sobre la serie VariKont con tecnología de blindaje activo o desea recibir más información? Estaremos encantados de ayudarlo. Solo tiene que completar el formulario de contacto y enviarnos un mensaje.