Seleccione su país
Sistemas de posicionamiento inductivos (PMI)

El sistema de posicionamiento inductivo PMI se utiliza para detectar la posición lineal y medir el ángulo de rotación. El sistema de posicionamiento es confiable en entornos polvorientos y sucios, así ante fluctuaciones extremas de temperatura. La configuración y el cableado patentados de varias bobinas en un único sensor y la evaluación inteligente permiten obtener la máxima precisión y eficacia. Según los requisitos de la aplicación, el rango de medición y varios puntos o ventanas de conmutación se pueden definir en un solo sensor. Equipados con IO-Link, los sistemas de posicionamiento inductivo PMI allanan el camino para las aplicaciones de la Industria 4.0.
Idioma
- English
- German
Folletos y resúmenes | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Descargar |
---|---|---|---|---|
Product Information - Quick Select Product Guide - Industrial Sensors | en | PDF | 47 MB | |
Product Information - Perfection by Precision - Sensors for the Printing Industry | en | PDF | 16 MB |
Informes de la aplicación | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Descargar |
---|---|---|---|---|
Application Report - Reliable Detection in the Production of Motor Chain Tensioners | en | PDF | 186 KB | |
Application Report - Reliable Position Detection in Pipe Manufacturing | en | PDF | 159 KB | |
Application Report - Monitoring the Platform Position in Tank Car Wash Systems | en | PDF | 303 KB | |
Application Report - Precise Dancer Control in Battery Cell Manufacturing | en | PDF | 144 KB |
Bibliografía adicional | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Descargar |
---|---|---|---|---|
Brochure - PMI Inductive Positioning Systems | en | PDF | 1 MB |