Posicionamiento lineal basado en cámara (PCV, PXV)

Los sistemas de posicionamiento de la matriz de datosPCV, PXV y safePXV de Pepperl+Fuchs utilizan códigos de matriz de datos para un posicionamiento preciso. Constan de un sistema de cámara 2D (un cabezal de lectura) y una cinta de código de matriz de datos o una barra de código de metal. Esta combinación única garantiza la máxima precisión y un posicionamiento extremadamente confiable.
La cinta de código autoadhesivo o la barra de código de metal se colocan en una parte fija del sistema o planta, como la pared de un eje elevador o el riel de montaje de un sistema de monorriel eléctrico (EMS). El cabezal de lectura 2D está montado en un "vehículo" que se mueve paralelo a él, por ejemplo, en el ascensor o en el portador del EMS. Con la redundancia de código y las grandes ventanas de lectura, los sistemas de posicionamiento de matriz de datos PCV, PXV y safePXV detectan la posición de manera confiable, incluso si la cinta de código está sucia o dañada. También pueden cubrir las brechas de la cinta de código sin ningún problema.
Los sistemas difieren en el tamaño del código de la ventana de lectura y la matriz de datos: PXV y safePXV ofrecen una tolerancia de montaje aún mayor con sus grandes ventanas de lectura. Los sistemas de posicionamiento se pueden parametrizar a través de tarjetas de código de matriz de datos, PC o el controlador, lo que los hace fáciles de poner en funcionamiento. Las aplicaciones típicas para los sistemas de posicionamiento de matriz de datos incluyen el posicionamiento de sistemas de monorriel eléctrico y de plataforma deslizante, sistemas de elevación y ascensores, tecnología de estudio y grúas.

Seguridad garantizada: versión segura de safePXV
Con safePXV, Pepperl+Fuchs ofrece una versión de seguridad del sistema de posicionamiento PXV que permite un posicionamiento absoluto seguro hasta SIL 3/PL e. El sistema de posicionamiento safePXV combina la tecnología de cámara 2D con la cinta de códigos multicolor de matriz de datos. El firmware preinstalado comprueba la verosimilitud de los valores de posición X mediante indicadores rojos y azules, junto con una cinta de códigos multicolor. A partir de entonces, los datos de posición X segura se pueden procesar en el PLC sin necesidad de realizar comprobaciones de verosimilitud adicionales gracias a la tecnología de sensores de monitoreo automático de alta confiabilidad.
Cabezales de lectura
Los cabezales de lectura 2D del sistema de posicionamiento detectan la posición a través de los códigos de la matriz de datos impresos en la cinta de código. Mediante el uso de tecnología de cámara de última generación, miden una posición absoluta exacta en X con una resolución de 0.2 mm en grandes distancias de hasta 100 000 m. Con una ventana de lectura grande, los cabezales de lectura pueden leer hasta cinco códigos de matriz de datos a la vez en un solo proceso de lectura. Esto significa que proporcionan una detección de posición confiable incluso cuando los códigos están sucios o dañados. La gran ventana de lectura PXV ofrece una tolerancia de montaje aún mayor para la guía de ruta.
Debido a su parametrización rápida e integral y a las entradas y salidas ajustables, los cabezales de lectura 2D se pueden ajustar a la aplicación específica. Con datos de diagnóstico adicionales (como coordenadas Y) y una evaluación de la calidad de la cinta de código, garantizan la máxima confiabilidad. Pepperl+Fuchs ofrece los cabezales de lectura en diferentes versiones para cumplir una variedad de requisitos. Ya sea PCV, PXV o safePXV, puede elegir entre diferentes interfaces y tamaños de ventana de lectura.

Con una gran ventana de lectura de 120 x 80 mm, los cabezales de lectura PXV pueden leer hasta cinco códigos de matriz de datos a la vez en un solo proceso de lectura. Esto significa que proporcionan una detección de posición confiable incluso cuando los códigos están agrietados, sucios o dañados. Los cabezales de lectura PXV pueden acortar las interrupciones de hasta 75 mm. Esto también ofrece una mayor tolerancia de montaje para la orientación de ruta.

Los cabezales de lectura 2D PCV vienen con una ventana de lectura de 40 x 25 mm. Esto permite radios de curva incluso más pequeños, así como pendientes y declives. Los cabezales de lectura PCV leen al menos tres códigos de matriz de datos a la vez, lo que permite oscurecer los códigos hasta 20 mm según la redundancia del código.

Para aplicaciones de seguridad de hasta SIL 3/PL e, los usuarios pueden elegir el cabezal de lectura safePXV. Con un concepto multicolor, la variante independiente ya tiene redundancia múltiple en sí misma. Los códigos de la matriz de datos multicolor en la cinta para códigos resistente se hacen visibles y se leen con la iluminación bicolor del cabezal de lectura safePXV. El algoritmo de safePXV verifica la plausibilidad de los datos en el sensor.
Cinta de códigos
Los cabezales de lectura PCV, PXV y safePXV registran la información de posición de los códigos de matriz de datos impresos en la cinta de código o la barra de código de metal y los genera como valores de posición X e Y. Mediante el uso de códigos de matriz de datos como portadores de información, los datos se pueden mapear de manera redundante. Cuando se combina con la gran ventana de lectura del sistema de cámara 2D, los sistemas de posicionamiento de matriz de datos tienen varias redundancias, lo que los hace resistentes a la interferencia.
¿Necesita reemplazar la cinta de código inmediatamente? Nuestros generadores de cinta de código proporcionan una solución rápida hasta que llega un reemplazo.

Para PCV, PXV y safePXV, la cinta de código autoadhesivo está disponible con posiciones de inicio individuales y en longitudes personalizadas de hasta 100 km. Esto significa que estos sistemas de posicionamiento se pueden utilizar en sistemas o plantas grandes sin limitaciones. Instalar la cinta adhesiva es muy fácil; simplemente retire la película protectora, pegue la cinta y estará lista para usar.
Además de la cinta de código de matriz de datos, puede utilizar marcadores de eventos para generar señales de control. Estas tiras de código corto están disponibles con un rango de 1 a 999 y en una longitud de hasta 1 m por número de marcador de evento. Los números se transmiten a través del protocolo de datos. Los marcadores autoadhesivos se pueden pegar directamente al lado de la cinta de código.
Beneficios del Sistemas de posicionamiento PCV, PXV y safePXV
El mejor y más confiable sistema de posicionamiento absoluto del mundo: una combinación única de cámara 2D y cinta de códigos de matriz de datos.
Posicionamiento sin contacto una distancia de hasta 100 000 m
Confiabilidad sin concesiones: la redundancia multicódigo ofrece resistencia a la contaminación y los daños
Instalación rápida y flexible con cinta de código adhesivo, una amplia ventana de lectura y una gran profundidad de campo
Parametrización rápida y fácil a través de RS-485, SSI, Ethernet/IP, PROFINET, PROFIsafe, o EtherCAT®
safePXV para aplicaciones de seguridad de hasta SIL 3/PL e
- English
- German
- Chinese
- Korean
- Japanese
Folletos y resúmenes | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Descargar |
---|---|---|---|---|
Product Information -Data Matrix Positioning System PCV - 2-D Code band and the latest camera technology ensure reliable position detection | en | PDF | 348 KB | |
Product Information - Safe Absolute Linear Positioning Systems | en | PDF | 2 MB | |
Brochure - PXV Data Matrix Positioning System | en | PDF | 2 MB | |
Product Overview - VOS—2-D Universal Vision Sensor | en | PDF | 3 MB | |
Brochure - Vision Sensor BIS510 - No. 1 for Sheet Verification | en | PDF | 5 MB | |
Product Information - Perfection by Precision - Sensors for the Printing Industry | en | PDF | 16 MB | |
Product Information - Quick Select Product Guide - Industrial Sensors | en | PDF | 47 MB | |
Brochure - Vision Sensor BIS510 - No. 1 for Sheet Verification | en | PDF | 3 MB |
Informes de la aplicación | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Descargar |
---|---|---|---|---|
Application Report - Simple Drill Holes Ensure the Perfect Position | en | PDF | 160 KB | |
Application Report - Reliable Positioning of Monorail Conveyors with Data Matrix Codes | en | PDF | 323 KB | |
Application Report - Reliable Positioning of Stacker Cranes in High-Bay Warehouses | en | PDF | 458 KB | |
Application Report - Targeted Control of Mobile Robotic Arms | en | PDF | 300 KB | |
Application Report - Specialized Vision Sensor BIS510P Detects Incorrect Sheets in Print Processing | en | PDF | 237 KB | |
Application Report - Identification and Positioning Data for Battery-Module Manufacturing | en | PDF | 430 KB |