Seleccione su país

Visite el sitio web global

Sistemas de posicionamiento

Sistemas de posicionamiento

Ya sea alta precisión, resistencia o rentabilidad, los requisitos para los sistemas de posicionamiento son diversos. Para satisfacer estas demandas perfectamente, Pepperl+Fuchs ofrece una serie de soluciones y combina los beneficios de los sistemas de posicionamiento óptico, basados en cámaras, e inductivos en una sola cartera.

Sistemas de posicionamiento inductivos (PMI)

Con su tecnología sin contacto, los sistemas de posicionamiento inductivos (PMI) patentados son especialmente resistentes. Detectan de manera confiable posiciones y ángulos lineales, incluso en entornos polvorientos o sucios, y donde hay fluctuaciones extremas de temperatura. Con tecnología inductiva, no se necesita un objetivo especial, solo un elemento accionador de acero simple. El resultado es una gama ilimitada de aplicaciones, por ejemplo, la detección de la posición de la pluma de una grúa o el posicionamiento de piezas metálicas en la fabricación de máquinas. El PMI está disponible en diversos diseños y se puede integrar fácilmente en cualquier diseño de aplicación.

Sensores de distancia

Los sensores de distancia de Pepperl+Fuchs se basan en la innovadora tecnología de rango de impulsos (PRT, del inglés “Pulse Ranging Technology”) y se utilizan para posicionar con precisión grúas apiladoras y carros. Son una solución ideal para aplicaciones de manipulación de materiales que requieren que muchos artículos se transfieran en poco tiempo y para otras aplicaciones, como las de fabricación automotriz o electrogalvanización. PRT permite que los sensores de distancia funcionen con alta precisión. Los sensores de distancia para las tareas de posicionamiento incluyen el R1000 y el R200 con PRT.

cabezales de lectura y rieles codificados del sistema de posicionamiento WCS

Posicionamiento lineal óptico (WCS)

El sistema de codificación de posición WCS es resistente y perfecto para condiciones adversas, incluso en áreas exteriores. Consta de un riel codificado de metal o plástico combinado con sensores fotoeléctricos para escaneo. Con longitudes de rieles codificados de hasta 629 m, el sistema de codificación de posición es adecuado para distancias extensas. Incluso cuando hay curvas, descensos, baches y cambios de carril, detecta con precisión la posición exacta. Pepperl+Fuchs ofrece una versión especial para exteriores destinada al uso en áreas como puertos.

cabezales de lectura y cintas de códigos de los sistemas de posicionamiento PCV, PXV y safePXV

Posicionamiento lineal basado en cámara (PCV, PXV)

Los sistemas de posicionamiento de Data Matrix PXV y PCV y las versiones de seguridad combinan un sistema de cámara 2D con cinta de código de Data Matrix multirredundante. Esto permite una detección precisa de la posición y es adecuado para su uso en sistemas de almacenes y transportadores o sistemas de levantamiento y elevación. Con la redundancia de código y las grandes ventanas de lectura, los sistemas de posicionamiento de Data Matrix detectan la posición de manera confiable, incluso si la cinta de código está sucia o dañada. Las longitudes de cinta de código de hasta 100 km permiten su uso en instalaciones expansivas. Con safePXV, Pepperl+Fuchs ofrece una versión de seguridad que permite un posicionamiento absoluto seguro hasta SIL 3/PL e.

cabezales de lectura, cinta de códigos y cinta de colores para el sistema de posicionamiento PGV

Orientación de la pista basada en cámaras (PGV)

El sistema de posicionamiento de visión guiada por posición (PGV, del inglés Position Guided Vision) óptica combina el seguimiento de ruta mediante cinta de color y posicionamiento preciso a través de los códigos de Data Matrix en un dispositivo. Garantiza una navegación confiable de vehículos de guiado automático (AGV, del inglés “Automated Guided Vehicles”), ya sea en aplicaciones de manipulación de materiales o fabricación automotriz. Debido a su gran ventana de lectura, la PGV detecta de forma confiable la cinta y pintura de seguimiento por ruta de colores, incluso alrededor de curvas estrechas o si la cinta está sucia. Los códigos de Data Matrix se pueden utilizar para girar, posicionar con precisión un AGV y realizar otras tareas. El sistema de posicionamiento absoluto de seguridad (safePGV) permite un posicionamiento seguro absoluto de acuerdo con SIL 3/PL e; por primera vez, con un solo sensor.

La imagen muestra componentes clave del sistema de posicionamiento de precisión PHA, incluido un cabezal de lectura y un objetivo

Posicionamiento de precisión (PHA)

El sistema de posicionamiento PHA óptico se desarrolló especialmente para un posicionamiento preciso en almacenes con estantes elevados. El exclusivo sistema de cámaras de PHA utiliza orificios de perforación existentes en los sistemas por cremalleras para el posicionamiento. Esto significa que no se necesitan objetivos adicionales. Con iluminación interna y compensación de contraste, el PHA se posiciona independientemente de las interferencias como la suciedad, la luz ambiental o el desgaste del material. Con un rango de temperatura de hasta -30 °C, incluso se puede utilizar un PHA en almacenes de congelación profunda.

Idioma
  • English
  • German
  • Korean
  • Chinese
  • Japanese
  • Polish
  • Portuguese
  • Spanish
  • Czech
  • Hungarian
  • Italian
Idioma
Folletos y resúmenes
Idioma
Tipo de archivo
Tamaño de archivo
Descargar
Product Overview - Industrial Sensors, Systems and Communication
es
PDF
4 MB
Bibliografía adicional
Idioma
Tipo de archivo
Tamaño de archivo
Descargar
Product Information - Sensors and Systems with IO-Link
es
PDF
5 MB