VisuNet RM Shell 6 Firmware para monitores remotos y cajas de thin clients

VisuNet RM Shell 6 y el software Control Center conforman el firmware más reciente para monitores remotos y cajas de thin clients. Este firmware de HMI permite la administración remota de varios dispositivos desde una estación de trabajo central, lo que elimina la necesidad de visitas en terreno.
Instalado en las estaciones de trabajo de los operadores de clientes delgados, VisuNet RM Shell 6 permite el acceso al sistema de control de procesos o al sistema de ejecución de fabricación (MES, del inglés “Manufacturing Execution System”) a través de la tecnología Ethernet estándar y transparenta los datos de los procesos. Gracias a las funciones de seguridad más recientes de Windows®, garantiza un máximo de seguridad.
Basado en Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC
Funciones de seguridad de Windows más recientes y mecanismos de seguridad integrados para reducir los riesgos
Capacidad de uso optimizada gracias a una clara interfaz de usuario, una barra de tareas inteligente y funcionalidades innovadoras
Monitoreo remoto conveniente y eficiente a través del VisuNet Control Center
Las capacidades de administrador ampliadas permiten la adaptación a los requisitos individuales
Tecnología de thin client de última generación

Inteligente y simpleCapacidad de uso optimizada
VisuNet RM Shell 6 permite una integración perfecta de thin clients y monitores remotos en sistemas de control de procesos convencionales y virtualizados. La nueva interfaz simplifica tanto la configuración como el funcionamiento. La barra de tareas inteligente permite el acceso con un solo clic a funciones clave, lo que facilita tareas como cambiar entre conexiones de escritorio remoto (de RDP a VNC). Las funciones avanzadas garantizan una conexión confiable, lo que permite que los monitores remotos se conecten automáticamente al sistema de control de procesos después del inicio.
Gestión de sistema híbrido para usuarios de TO y TI hace que RM Shell 6 sea fácil y eficiente: los administradores de TO se benefician de una configuración guiada para los ajustes estándar, mientras que los administradores de TI experimentados pueden acceder al escritorio de Windows y a los ajustes avanzados.
El firmware de última generación tiene una apariencia personalizable y fresca: la nueva opción de modo oscuro garantiza una mejor legibilidad incluso en condiciones de iluminación difíciles. Los usuarios también pueden personalizar la interfaz de usuario de acuerdo con su diseño corporativo.

Altos estándares de seguridad
VisuNet RM Shell 6 incluye no solo las funciones de seguridad de Windows más recientes y un control de acceso basado en el usuario de Windows, sino también varios otros mecanismos de seguridad, como los siguientes:
- Filtro de escritura unificado (UWF)
- Bloqueo USB
- Tiempo de espera de configuración con cierre automático para evitar el acceso no autorizado
- Parches de seguridad regulares en el sitio web de Pepperl+Fuchs y a través del correo electrónico de servicio de actualización
Las funciones de administración mejoradas proporcionan una mayor flexibilidad a los usuarios de VisuNet RM Shell 6. Los administradores pueden instalar las aplicaciones necesarias, incluidos controladores y lectores de virus de terceros. Los administradores también controlan el acceso de los usuarios a cada aplicación.

Máxima eficiencia
Con la herramienta adicional VisuNet Control Center, los usuarios pueden configurar y administrar de manera eficiente los dispositivos de RM Shell de forma centralizada, lo que evita la necesidad de ingresar a áreas peligrosas o salas limpias para la configuración y el mantenimiento.
- conéctese a cualquier monitor remoto con RM Shell
- monitoree el estado del dispositivo y el contenido de la pantalla
- controle de forma remota
- cargue un perfil de conexión a varios monitores después de la configuración o descarga
Comuníquese con nosotros
¿Tiene alguna pregunta sobre VisuNet RM Shell 6 o desea recibir más información? Estaremos encantados de ayudarlo. Solo tiene que completar el formulario de contacto y enviarnos un mensaje.