Sensores de visión 3D

Ya sea para la inspección de bienes en cintas transportadoras, aplicaciones de recolección y colocación en robótica o para prevención de colisiones de vehículos de guiado automático (AGV, del inglés “Automated Guided Vehicle”), como sensor de datos sin procesar, el SmartRunner Explorer 3-D es adecuado para una amplia gama de aplicaciones que requieren detección detallada del contorno. Debido a su carcasa de aluminio que regula la temperatura, el sensor resistente con certificación IP65 ofrece resultados de medición confiables incluso en las aplicaciones más exigentes. Está disponible opcionalmente con tecnología de visión estereoscópica o tecnología de tiempo de vuelo (ToF, del inglés “Time of Flight”) y genera imágenes en la nube en 3D de alta precisión además de imágenes en 2D.
Junto con la interfaz Gigabit de Ethernet integrada, las imágenes en 2D y 3D se pueden generar significativamente más rápido y sin pérdida de datos. Gracias a la alta resolución del chip, incluso los objetos más pequeños y sus propiedades pueden asignarse y transferirse con precisión a un sistema de coordenadas o a una aplicación individual mediante la información de profundidad en la dirección z. Debido a que el sensor ya se entrega en un estado calibrado, está inmediatamente listo para su uso. Esto reduce el tiempo necesario para programar e integrar el dispositivo en la aplicación muchas veces.

Interfaces universales para la implementación simple de aplicaciones de visión
La interfaz de TCP/IP de Ethernet integrada y la DLL disponible simplifican la integración del sensor en el entorno de programación respectivo. El SmartRunner Explorer 3-D también está equipado con las interfaces universales GenICam y ROS. Esto elimina la necesidad de familiarizarse con las interfaces específicas del fabricante. En su lugar, los usuarios reciben acceso estandarizado a los datos y parámetros. Además, GenICam y ROS permiten el acceso a una variedad de módulos de programación en bibliotecas de software. Esto ahorra tiempo y costos al implementar aplicaciones de procesamiento de imágenes.
Infinitas posibilidades SmartRunner Explorer 3-D
con tecnología Stereo Vision y ToFIngrese la tercera dimensión de automatización a la velocidad de la luz: SmartRunner Explorer 3-D genera imágenes en la nube de puntos en 3D de alta precisión además de imágenes en 2D. Obtenga más información sobre el sensor de visión en 3D con visión estereoscópica y tecnología de tiempo de vuelo.

- English
- German
Folletos y resúmenes | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Descargar |
---|---|---|---|---|
Product Information - SmartRunner Explorer 3-D | en | PDF | 830 KB |
Informes de la aplicación | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Descargar |
---|---|---|---|---|
Application Report - Reliable Collision Protection for Automated Guided Vehicles | en | PDF | 178 KB | |
Application Report - Automatic Loading and Unloading of Load Carriers | en | PDF | 172 KB | |
Application Report - Checking the Completeness and Alignment of Cells for Battery Modules | en | PDF | 206 KB |