Switches de campo de carril Ethernet-APL

El switch de campo de carril Ethernet-APL de FieldConnex es el primer switch de automatización de procesos que combina la tecnología de comunicación común con Ethernet-APL. El switch de campo de carril transmite simultáneamente energía y datos en un cable Ethernet en áreas peligrosas de la planta de proceso.
El switch de campo de carril Ethernet-APL para el montaje en carril DIN no solo hace que la migración desde el bus de campo a Ethernet sea fácil para los usuarios, sino también rentable. Además de Ethernet-APL, el switch es el único producto en todo el mundo que, opcionalmente, puede manejar la capa física alimentada por bus de Manchester (MBP), y se puede configurar de manera flexible para conectarse a una base de instrumento de PROFIBUS PA existente.
El switch de campo de carril Ethernet-APL es perfecto para diseños de planta compactos. Además de las funciones de rendimiento para las aplicaciones IIoT, proporciona todos los elementos comunes para FieldConnex y el montaje simple de las instalaciones de bus de campo.
- Robustez
- Amplio rango de temperatura
- Uso en áreas peligrosas
- Protección contra explosiones con seguridad intrínseca / Ex ic IIC o Ex ia IIC
La primera generación de switches compatibles con Ethernet-APL marca el primer paso de los productos FieldConnex hacia IIoT y, por lo tanto, hace una importante contribución a la transformación digital en la industria de procesos. Aparecerán más componentes innovadores.

Soluciones de compartimientos para switches de campo de carril Ethernet-APL
Para una configuración fácil y rápida en el sitio del cliente, los switches Ethernet-APL de FieldConnex® están disponibles con soluciones de compartimientos. Las soluciones se pueden seleccionar como una carcasa GRP, así como las versiones de acero inoxidable; preconfiguradas y completamente certificadas para la Zona 2/22. Ambos tipos de compartimientos garantizan un funcionamiento confiable incluso en entornos muy hostiles. Los materiales de alta calidad son robustos, duraderos y resistentes a las altas temperaturas. Según las plantillas prediseñadas, los usuarios pueden personalizar fácilmente muchos componentes instalados de forma interna, como las bandejas de empalme y las entradas de cable, según sus necesidades.
- English
- German
Bibliografía adicional | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Descargar |
---|---|---|---|---|
Ethernet-APL Engineering Guideline | en | PDF | 4 MB |