Serie ML100
Beneficios
El solucionador de problemas
El sensor ML100 con orificios de montaje espaciados de 1 pulgada reúne todos los principios funcionales fotoeléctricos básicos en una carcasa en miniatura rectangular. Existen versiones adicionales específicas para determinadas aplicaciones, lo que hace que la serie ML100 sea ideal para aplicaciones exigentes en las que otros sensores han alcanzado sus límites.
Un sensor, muchas soluciones ópticas
Desde el simple sensor de modo difuso hasta sensores especializados con puntos de luz triples o tecnología BlueBeam, los usuarios pueden elegir entre una variedad de modos de detección y encontrar la solución perfecta para sus aplicaciones.
Sensor altamente confiable
Con su sólido diseño, robusto sistema electrónico y excelente rendimiento óptico, el ML100 es extremadamente confiable. Se ha demostrado que trabaja incansablemente en todo tipo de entornos. Una vez instalado, los usuarios normalmente no tendrán que preocuparse por el sensor durante años.
Resistente y versátil
Los diversos modos de detección y la carcasa resistente a impactos y vibraciones del ML100 lo hacen versátil, y permiten su uso en áreas desde aplicaciones sensibles en la industria electrónica hasta aplicaciones resistentes en la industria de manipulación de materiales.
Comuníquese con nosotros
¿Tiene alguna pregunta sobre la serie ML100? ¿Desea recibir más información? Estaremos encantados de ayudarlo. Solo tiene que completar el formulario de contacto para enviarnos un mensaje.