14/5/2025¿Cómo puede la digitalización ser efectivamente avanzada en la industria de procesos?
Descárguelo de forma gratuita.
Obtenga todos los detalles y perspectivas tecnológicas: nuestro documento técnico examina la digitalización en el contexto de la automatización de procesos, al tiempo que hace hincapié en la seguridad, la protección, la flexibilidad y la conectividad. Complete el formulario en la parte inferior de este sitio web y aproveche la descarga gratuita.

Modelos de información estandarizados
En el centro de cualquier estrategia de IIoT, se encuentra un modelo de información claramente definido que asigna objetos del mundo real junto con sus propiedades y relaciones. Este modelo sirve como un puente entre el conocimiento técnico de los operadores de plantas y el enfoque basado en datos de TI. La FDT y FDI proporcionan el nivel de detalle necesario, mejorado por PA-DIM (del inglés “Process Automation Device Information Model”, modelo de información del dispositivo de automatización del proceso), que define una estructura de parámetros coherente para todos los dispositivos de campo.

NOA: nuevas rutas con infraestructura existente
Con la “Arquitectura abierta NAMUR” (NOA, del inglés “NAMUR Open Architecture”), la asociación de usuarios NAMUR desarrolló un concepto que permite contar ocn nuevos servicios digitales sin modificar los sistemas de control de procesos probados. A través de PA-DIM, la información de los dispositivos de campo se vuelve accesible sin interferir en el proceso principal, lo que es ideal para la optimización y el mantenimiento predictivo.

OPC UA: el servicio de mensajería de datos para la IIoT
OPC UA se ha establecido firmemente como un potente estándar para el intercambio semántico de datos en un formato legible por máquina que los sistemas de TI pueden interpretar y procesar. Esta arquitectura no solo permite el transporte seguro, sino también la descripción de la información estructurada y legible por máquina. Como resultado, los modelos de PA-DIM se pueden transmitir sin problemas a los sistemas de TI y a los servicios de nube.

Hardware: la columna vertebral de la digitalización
Aunque en la actualidad gran parte se basa en software, la conexión con el mundo físico sigue siendo esencial. El conmutador de campo Ethernet-APL y los componentes de E/S remota comprobados de Pepperl+Fuchs actúan como puentes de comunicación entre dispositivos de campo y la infraestructura de TI general.
Conclusión: digitalización estructurada para una IIoT eficaz
La transformación digital en la industria de procesos no tiene éxito a través de innovaciones disruptivas, sino a través de la interacción inteligente de las tecnologías establecidas. FDT, FDI, PA-DIM, OPC UA, y NOA proporcionan los bloques de construcción para implementar aplicaciones de IIoT de manera significativa y escalable, lo que permite preparar las plantas de procesos existentes para los desafíos del futuro.