27/9/2022Abrir puertas es más fácil: sensores de movimiento de radar ECHO

Los nuevos sensores de movimiento de radar de Pepperl+Fuchs permiten abrir puertas y portones automáticos de manera confiable y rentable. Los sensores de radar ECHO detectan personas y objetos incluso en condiciones difíciles y se basan en una potente tecnología de 24 GHz con control de microprocesador. Hay dos versiones diferentes disponibles para distintas aplicaciones y áreas de uso: la variante estándar ECHO-D y la variante básica ECHO-M.

ECHO-D y ECHO-M: la solución ideal para cada puerta
El sensor de impulso de apertura ECHO-D con antena doble ofrece todas las funciones estándar para el funcionamiento eficiente de las puertas automáticas. El sensor de radar cuenta con aprobación mundial para la detección de objetos en movimiento en puertas automáticas. Ya sea supresión de tráfico cruzado, detección de dirección o modo de movimiento lento, ECHO-D puede configurarse de manera flexible para una amplia gama de tareas de detección. Cabe destacar que el control remoto permite un funcionamiento especialmente práctico. Además, un alto nivel de inmunidad a la interferencia hace que el sensor sea insensible a las influencias ambientales como la lluvia, las luces fluorescentes o las vibraciones. Esto garantiza un funcionamiento uniforme en áreas exteriores sin medidas de protección adicionales.
El sensor económico de impulso de aperturaECHO-M está equipado con una antena mono. Este sensor es adecuado para aplicaciones básicas en regiones donde están permitidos los detectores simples de movimiento en puertas giratorias y deslizantes. Desde el diseño hasta la fabricación, Pepperl+Fuchs garantiza el cumplimiento de los más altos estándares de calidad para que los dispositivos siempre detecten de manera confiable la presencia de personas y objetos.

Construcción robusta, diseño discreto y puesta en funcionamiento sencilla
Debido a un diseño electrónico y mecánico robusto, los sensores de impulso de apertura ECHO impresionan con una alta durabilidad y resistencia a la manipulación. Los relés de estado sólido proporcionan una mayor frecuencia de conmutación, comparado con los relés mecánicos, lo que maximiza la vida útil. Además, solo personal capacitado puede abrir los dispositivos, lo que los protege de la manipulación por parte de los transeúntes.
Los sensores de movimiento de radar son rápidos y fáciles de poner en funcionamiento: los botones grandes y altamente visibles permiten ajustar la sensibilidad con una mano. El campo de detección se puede cambiar simplemente girando la antena en sentido horizontal o vertical. Una marca de ángulo visible y una señal acústica hacen que la manipulación sea más práctica.
Con su carcasa cúbica en miniatura, los sensores ECHO se pueden integrar perfectamente en cualquier diseño de puerta. Los diferentes colores de la cubierta permiten que los sensores se fusionen discretamente con su entorno. Además, los sensores de movimiento ofrecen la máxima versatilidad durante la instalación: además del montaje en pared y techo, también es posible empotrar los sensores completamente en el techo mediante un kit correspondiente. Para puertas de vidrio o acero en las que el montaje trasero no es una opción, se pueden utilizar dos entradas de cable laterales. De esta manera, los sensores de impulso de apertura se adaptan perfectamente a muchos entornos de instalación diferentes.
Aspectos destacados de los sensores de movimiento de radar ECHO
- Sensores de impulso de apertura para una detección confiable de personas y objetos en puertas automáticas con una potente tecnología de 24 GHz
- Dos versiones disponibles para diferentes aplicaciones y áreas de uso
- Mayor durabilidad gracias al diseño electrónico y mecánico sólido
- Puesta en funcionamiento rápida y sencilla mediante control remoto o botones y la marca de ángulo visible
- Carcasa especialmente compacta y color personalizable para una integración discreta en cualquier diseño de puerta