15/4/2021Dispositivos portátiles RFID: mantenimiento práctico de mangueras en áreas peligrosas e industriales

Entre los tanques gigantes y los sistemas de transportadores en plantas químicas, miles de mangueras transportan medios de proceso desde un punto hasta otro. Las sustancias pueden incluir gas, aceite, agua, vapor y una variedad de sustancias químicas. Para garantizar que estos medios se transporten de forma segura, se implementan regulaciones legalmente definidas para los ciclos de mantenimiento de las mangueras industriales y químicas. Los dispositivos portátiles RFID de Pepperl+Fuchs, combinados con el software específico de la aplicación desarrollado por Neoception, hacen que estas tareas de mantenimiento sean prácticas y eficientes.
El software intuitivo simplifica la documentación y el mantenimiento
En entornos peligrosos e industriales, la documentación de la revisión de las mangueras se puede realizar fácilmente con un dispositivo portátil RFID y un software específico para la aplicación. Para que esto sea posible, se colocan etiquetas RFID en cada manguera. En las etiquetas, se guardan los siguientes datos:
- Número de equipo
- Fecha y hora de inspección
- Diámetro y longitud de la manguera
- Conductividad
- Prueba de presión
- Fecha de la próxima inspección
El dispositivo portátil RFID lee la información de la manguera y, luego, los datos se documentan a través del software “administrador de mangueras” de Neoception, la empresa emergente de Pepperl+Fuchs. El auditor recibe una guía detallada en cada prueba, lo que garantiza que no se omita ningún paso. Todos los resultados se registran y, luego, se ponen a disposición en un archivo de informe que se puede cargar al sistema ERP de forma inalámbrica. Para una mayor comodidad, la interfaz de usuario está diseñada para usarse con guantes.
Función de localización y generador de imágenes 2D para obtener información adicional
Los dispositivos portátiles RFID también cuentan con una función de localización que se puede utilizar para medir la distancia a una etiqueta detectada en un gráfico de barras. Además de detectar y localizar etiquetas RFID, también es posible leer una variedad de códigos 1D o 2D.El generador de imágenes 2D integrado permite a los usuarios asignar información adicional a componentes específicos mediante códigos de barras o códigos QR. Al leer las etiquetas, estos datos se pueden vincular a los otros resultados de la prueba. De esta manera, los “trabajadores móviles” pueden recuperar toda la información en el sitio y guardarla en un archivo de registro o en línea.
Aspectos destacados de los dispositivos portátiles RFID para áreas peligrosas e industriales
- Dispositivos portátiles RFID disponibles para áreas peligrosas e industriales
- Aplicación específica “administrador de mangueras” que simplifica el mantenimiento
- Generador de imágenes 2D integrado para la detección de códigos 1D y 2D
- Función de localización para una detección de etiquetas más rápida y sencilla