2/1/2025RaCon-D: sensor de movimiento de radar inteligente para puertas automáticas

La solución rentable para una mayor flexibilidad de aplicación
Con el sensor de movimiento de radar RaCon-D, Pepperl+Fuchs ofrece una nueva solución rentable para aplicaciones exigentes en el campo de las puertas automáticas. Incluso en condiciones ambientales difíciles, la detección de dirección y la inmunidad permiten una operación confiable del sensor de impulso de apertura. Junto con las funciones estándar, se pueden activar funciones prémium adicionales para una adaptación óptima a cada aplicación. La supresión de tráfico cruzado, el modo de movimiento lento o la elección de tiempo de retención ajustable y automático hacen del sensor una solución muy flexible para una amplia gama de requisitos de aplicación.

La supresión de la puerta batiente aporta una mayor eficiencia
Un elemento destacado del nuevo sensor de movimiento de radar RaCon-D es el software optimizado con función de supresión de la puerta batiente, lo que significa que se requieren menos sensores para monitorear las puertas batientes dobles. Antes, la operación de puertas automáticas con sensores de movimiento de radar requería dos dispositivos en el lado de la bisagra de la puerta, además del sensor en el lado opuesto de la bisagra, para evitar la activación accidental que causa el movimiento de la puerta batiente. Normalmente, estos sensores se colocaban a la izquierda y a la derecha, por encima de la bisagra, ya que un sensor ubicado en el centro habría reaccionado al movimiento de las hojas de la puerta. Sin embargo, el software RaCon-D, con función de supresión de puerta batiente, ignora el movimiento de la puerta al cierre, lo que significa que solo se requiere un dispositivo en el lado de la bisagra de la puerta. Así, la cantidad de sensores necesarios se reduce en un tercio, de modo que también disminuyen los costos.
Detección precisa del movimiento
La detección de dirección del RaCon-D desencadena el impulso de apertura según la dirección del movimiento. Las puertas automáticas solo se abren cuando las personas se mueven hacia ellas, no cuando las personas se alejan de ellas. Esto minimiza los ciclos de apertura, con un efecto positivo para el ahorro de energía en la automatización del edificio. Cuando la automatización de entrada se enfrenta a áreas de gran aforo, la supresión de tráfico cruzado del sensor de movimiento de radar RaCon-D es una función crucial. El software optimizado del sensor garantiza que los movimientos que no están dirigidos hacia la puerta se supriman de manera confiable en estaciones de trenes, aeropuertos y centros comerciales. Esto no solo permite un control óptimo del flujo de personas, sino que también garantiza que las puertas permanezcan cerradas en caso de tráfico cruzado, lo que ahorra energía y costos.

Función de movimiento lento y control del tiempo de retención
Incluso a los mejores sensores de radar les cuesta detectar de manera confiable movimientos muy lentos. Sin embargo, el acceso sin barreras debe garantizarse en hospitales o centros de atención al ritmo de cada persona. El software optimizado de RaCon-D ofrece una función de movimiento lento que se adapta perfectamente a estos requisitos de aplicación. El tiempo de retención que una puerta permanece abierta también desempeña un papel importante en la automatización de entradas. El control del tiempo de retención del sensor de movimiento de radar RaCon-D permite una adaptación individual a los respectivos requisitos de aplicación. Esto significa que el tiempo de retención se puede establecer manualmente o, si se selecciona el modo OPT, la puerta se cierra tan pronto como una persona la cruza. El modo de inmunidad también ofrece un tipo de supresión de ruido contra eventos externos como el clima, la vibración y la luz ambiental, que se puede activar según la situación de instalación. Además, los sensores listos para la instalación de CAN se pueden integrar fácilmente en un sistema de bus CAN y proporcionan al usuario acceso a una cantidad significativamente mayor de datos de estado.

Diseño atractivo adecuado para cualquier situación de instalación
Junto con su impresionante desempeño, RaCon-D ofrece un diseño estético y moderno. Además de la versión estándar en color negro, el sensor de movimiento de radar está disponible con colores de carcasa blanco y plateado. El dispositivo puede combinarse a la perfección con el color del marco de la puerta e integrarse fácilmente en cualquier área de entrada.

Funcionamiento innovador por Bluetooth
Además de RaCon-D, Pepperl+Fuchs también ofrece la versión RaCon-D-BLE, el primer sensor para puertas automáticas que cuenta con función Bluetooth, la cual puede configurarse desde una aplicación. Se requiere un dispositivo final móvil y la aplicación RaControl, lo que permite al usuario aplicar ajustes de configuración fácilmente con acceso remoto. En este caso, ya no es necesario un control remoto, pero puede usarlo si así lo desea. Además, los ajustes de configuración también se pueden aplicar directamente desde el dispositivo con solo presionar un botón.
Aspectos destacados de los sensores de movimiento de radar RaCon-D y RaCon-D-BLE.
- Reducción de costos en aplicaciones de puerta de doble lámina debido a la supresión de la puerta batiente
- Supresión optimizada de tráfico cruzado que mejora el flujo de personas
- Funciones prémium estándar y optimizadas que garantizan flexibilidad en términos de requisitos de aplicación
- Supresión de tráfico cruzado, modo de movimiento lento y tiempo de retención que optimizan la apertura de la puerta y, por ende, ahorran energía
- Configuración remota simple y flexible con control remoto o la aplicación RaControl (RaCon-D-BLE)
- Elección de color de carcasa para una integración discreta en cualquier diseño de puerta