Seleccione su país

Visite el sitio web global

Sensores industriales con protección Ex d: Pepperl+Fuchs combina su experiencia en la nueva línea de productos

Ícono de Ex d

El uso de equipos eléctricos en áreas peligrosas requiere una conformidad estricta con las normas y directivas pertinentes. Esto también se aplica al integrar sensores industriales en dichos entornos y, a menudo, genera desafíos para los usuarios. Como pionero e innovador en la automatización de fábricas y procesos, Pepperl+Fuchs ahora ofrece una gama de soluciones integrales certificadas por ATEX/IECEx para ayudar a resolver este problema.

Mediante la instalación de sensores estándar en carcasas Ex d especiales, los componentes también se pueden utilizar de manera fácil y segura dentro de las Zonas 1/21 o 2/22 de ATEX/IECEx. Las soluciones disponibles combinan la experiencia en tecnología de sensores industriales y protección contra explosiones eléctricas, y cumplen con una amplia gama de requisitos de aplicación.

Cabezal de lectura/escritura RFID IQH1-FP-V1-Ex GUBW1 para áreas peligrosas

Cabezal de lectura/escritura RFID IQH1-FP-V1-Ex GUBW1 para áreas peligrosas

Pepperl+Fuchs ha desarrollado y producido componentes RFID durante más de 30 años. El cabezal de lectura/escritura IQH1-FP-V1 HF es el resultado de este trabajo. Ofrece una detección confiable de una gama de etiquetas RFID de la cartera de Pepperl+Fuchs y puede comunicarse a través de diversos tipos de bus (incluidos PROFINET, PROFIBUS DP, Ethernet/IP, TCP/IP y MODBUS) cuando se utiliza con la correspondiente unidad de control IDENTControl de Pepperl+Fuchs.

Carcasa: serie GUB, Ex d, grado de protección IP66, material: aluminio resistente al agua de mar con ventana de inspección fabricada en vidrio resistente a la temperatura

Cabezal de lectura/escritura RFID IUH-F190-V1-FR1-01-Ex GUBW para áreas peligrosas

Cabezal de lectura/escritura RFID IUH-F190-V1-FR1-01-Ex GUBW para áreas peligrosas

Por un lado, el cabezal de lectura/escritura RFID IUH-F190-V1-FR1-01 tiene las mismas funciones que el IQH1-FP-V1 (lectura precisa, interoperabilidad con varios tipos de bus, etiquetas de una sola fuente). Por el otro lado, este componente diseñado para el rango de frecuencia UHF ofrece ventajas adicionales. La lectura rápida y de varias etiquetas permite detectar muchas etiquetas RFID en simultáneo. Además, la polarización de la antena conmutable garantiza una detección confiable de la etiqueta y mejora los flujos de proceso.

Carcasa: serie GUB, Ex d, grado de protección IP66, material: aluminio resistente al agua de mar con ventana de inspección fabricada en vidrio resistente a la temperatura

Sensor de distancia VDM28-50-R1-IO/110/116/122-Ex

Sensor de distancia VDM28-50-R1-IO/110/116/122-Ex

El sensor de distancia VDM28-50-R1-IO/110/116/122 es adecuado para una amplia gama de aplicaciones, desde la detección y clasificación de objetos hasta la medición de nivel y la protección contra colisiones. Utiliza la Tecnología de rango de pulsos (PRT), desarrollada por Pepperl+Fuchs, y emite un alto número de destellos de luz en un corto tiempo. Esto ofrece resultados de medición precisos, claros y repetibles. Además, el sensor es compatible con el estándar IO-Link, lo que significa que también es adecuado para aplicaciones de la Industria 4.0.

Carcasa: serie GUB, Ex d, grado de protección IP66, material: aluminio resistente al agua de mar con ventana de inspección fabricada en vidrio resistente a la temperatura

Sensor de inclinación INX360D-F99-I2E2-V15-Ex

Sensor de inclinación INX360D-F99-I2E2-V15-Ex

El sensor de inclinación INX360D-F99-I2E2-V15 está diseñado para medir la inclinación de 0 a 360°. Está alojado en una carcasa a prueba de explosiones y se utiliza, por ejemplo, en plataformas petroleras o buques cisterna para garantizar que las cadenas de anclaje estén bloqueadas en su sitio. En estos entornos exigentes, también demuestra su valor ofreciendo una alta resistencia a los golpes. Emite una señal estándar de 4 mA a 20 mA y tiene dos salidas de conmutación programables. Una inmunidad de 100 V/m aumentada lo hace resistente a la interferencia electromagnética, y la aprobación del tipo E1 permite su uso en la vía pública.

Carcasa: serie EJB, Ex d, grado de protección IP66, material: aluminio resistente al agua de mar

Lector fijo OPC120W-F200-R2-Ex

Lector fijo OPC120W-F200-R2-Ex

El lector fijo OPC120W-F2000-R2 está equipado con una interfaz TCP/IP y se basa en un sensor de visión. Con una gran profundidad de campo, es capaz de capturar códigos de 1D y 2D a velocidades de hasta 6 m/s con 30 lecturas por segundo, a pesar de las distancias variables y las superficies reflectantes. La función de “comparación de logotipos” garantiza que los logotipos estén presentes y colocados correctamente.

Carcasa: serie GUB, Ex d, grado de protección IP66, material: aluminio resistente al agua de mar con ventana de inspección fabricada en vidrio resistente a la temperatura

Cabezal de lectura óptico PXV100-F200-R4-V19-Ex

Cabezal de lectura óptico PXV100-F200-R4-V19-Ex

El cabezal de lectura óptico PXV100-F200-R4-V19 forma parte del sistema de posicionamiento PXV basado en cámara 2D de Pepperl+Fuchs. El sistema se basa en cinta adhesiva de código de matriz de datos, que generalmente se adjunta a una parte fija del sistema. El cabezal de lectura 2D está montado en un “vehículo” que se mueve paralelo a él. El sistema PXV ofrece durabilidad mecánica, rango de medición de hasta 10 km y posicionamiento absoluto de precisión milimétrica, en especial en sistemas con curvas, interruptores y secciones que ascienden y descienden.

Carcasa: serie GUB, Ex d, grado de protección IP66, material: aluminio resistente al agua de mar con ventana de inspección fabricada en vidrio resistente a la temperatura

Aspectos destacados de las soluciones de sensores industriales con protección Ex d

  • Sensores industriales con diferentes principios funcionales en la carcasa Ex d
  • Soluciones totalmente certificadas listas para usar en las Zonas 1/21 y 2/22
  • Experiencia en tecnología de sensores industriales y protección contra explosiones eléctricas