21/8/2023Rendimiento excepcional en aplicaciones basadas en PLC

Maestro IO-Link ICE11 con funcionalidad multiprotocolo
Los maestros IO-Link permiten una comunicación eficiente y confiable entre los niveles de gestión y de sensor/actuador. Transmiten datos de sensores a sistemas de información de nivel superior y también pueden recibir datos de ellos.
El nuevo maestro IO-Link ICE11 para aplicaciones basadas en PLC tiene capacidad multiprotocolo y ahora es compatible no solo con PROFINET, Ethernet/IP y MODBUS TCP, sino también con EtherCAT y CC-Link IE Field Basic. Puede utilizarse en todo el mundo en diversas áreas de aplicación, como robótica, intralogística y aplicaciones de control de movimiento.
Los maestros IO-Link son extremadamente potentes y se pueden utilizar para aplicaciones en tiempo real con tiempos de ciclo de hasta el rango de microsegundos, dependiendo del protocolo utilizado. Por ejemplo, la variante EtherCAT ofrece un tiempo de ciclo de ~250 µs. Los dispositivos también cumplen con la última norma IO-Link V1.1.3, lo que los hace especialmente sostenibles.

Mayor confiabilidad en el proceso y disponibilidad de la planta
IO-Link proporciona seguridad adicional a través de los datos de diagnóstico de los dispositivos conectados. Esto permite un monitoreo confiable de las condiciones y un mantenimiento predictivo. Gracias a su carcasa robusta y duradera, los maestros IO-Link se pueden utilizar en entornos industriales adversos. Tienen grado de protección (IP69k), alta resistencia a vibraciones y golpes, y pueden funcionar dentro de un rango de temperatura extendido de –40 °C a 70 °C.
Aspectos destacados del maestro IO-Link ICE11
- Capacidad multiprotocolo para uso en todo el mundo: PROFINET, Ethernet/IP, EtherCAT, CC-Link IE Field Basic y MODBUS TCP en un solo dispositivo
- Especial para aplicaciones sensibles al tiempo: variante EtherCAT con tiempos de ciclo extremadamente cortos en el rango de microsegundos
- Los diagnósticos de los dispositivos I/O-Link conectados permiten el monitoreo de condiciones y el mantenimiento predictivo de sus procesos
- Preparado para el futuro: la norma más reciente IO-Link V1.1.3
- Carcasa resistente y alta resistencia a la vibración para uso en entornos industriales hostiles