16/10/2023Conector de válvulas con IO-Link para el control inteligente de válvulas

Más inteligencia en la planta: esto es lo que significa el estándar de comunicación independiente del fabricante IO-Link. Desde la ingeniería de máquinas y plantas hasta la manipulación de materiales, IO-Link se utiliza ampliamente en la automatización moderna de fábricas. Además de los maestros IO-Link, Pepperl+Fuchs ofrece una amplia gama de sensores compatibles con IO-Link. Sin embargo, el estándar también es adecuado para monitorear y controlar actuadores como las válvulas. Como la última incorporación a su cartera de conectividad, Pepperl+Fuchs ahora ofrece un conector de válvula con una interfaz IO-Link. Este dispositivo permite que los operadores de plantas se mantengan al tanto del estado de sus electroválvulas en todo momento.

Interfaz IO-Link para el monitoreo de condiciones y el mantenimiento predictivo
El conector de la válvula de diseño A es adecuado para conectar electroválvulas accionadas hidráulicamente o neumáticamente, por ejemplo, válvulas individuales esenciales en entornos de IO-Link con altos requisitos de monitoreo. Para monitorear el estado de estos actuadores, el conector registra una gran cantidad de datos de diagnóstico: voltaje de suministro, corriente de salida, movimiento de la válvula, temperatura y consumo de energía de la bobina del solenoide. Se pueden establecer límites individuales para cada parámetro a través de una función de alarma configurable. Los cortocircuitos y las roturas de conductores también se detectan de manera confiable. Además, se puede utilizar un contador de ciclos de conmutación reiniciable para monitorear intervalos específicos en el ciclo de vida del producto. Un segundo contador no reiniciable permite realizar un seguimiento de toda la vida útil de la válvula.
Todos los datos del proceso se transmiten al controlador o a un sistema basado en la nube a través de un maestro IO-Link, por ejemplo, a través de un dispositivo de la serie ICE*. De esta manera, el conector de la válvula proporciona todos los datos necesarios para el monitoreo de condiciones y el mantenimiento predictivo. Esta solución, que también es ideal para reacondicionar las plantas actuales, convierte cualquier válvula estándar en un dispositivo inteligente que se puede integrar completamente en los entornos de la Industria 4.0.

Mayor vida útil gracias al modo de ahorro de energía
Para aumentar aún más la vida útil de la válvula, el conector de la válvula se puede operar en modo de ahorro de energía. Mediante la modulación de ancho de pulso (PWM, del inglés “Pulse Width Modulation”), la corriente de salida se puede controlar según el tipo de válvula. Como resultado, se pueden lograr reducciones de energía de hasta un 70 %. Esto también reduce la temperatura de la válvula, lo que elimina la necesidad de instalar dispositivos de enfriamiento y prolonga significativamente su vida útil.
Mayor comodidad durante la instalación y el mantenimiento
El conector de la válvula se suministra con un conector M12 montado previamente. Esto permite que se conecte directamente al maestro IO-Link sin tener que montar un cable en el sitio. Dado que cada conector de válvula puede nombrarse individualmente en el software, es fácil asignar los datos al conector o la válvula correspondiente. Además, un indicador de estado LED programable simplifica el mantenimiento: la función “Find me” (Localización) permite identificar las válvulas de forma rápida y fácil. La programación relacionada con eventos del LED significa que el estado actual de la válvula se puede identificar en primer lugar. Además, todos los ajustes del dispositivo se almacenan en el maestro IO-Link, lo que elimina la necesidad de una parametrización tediosa cuando se reemplaza un dispositivo.
Aspectos destacados del conector de válvulas con IO-Link
- Mayor disponibilidad de la planta: monitoreo confiable de condiciones debido gracias a diversos datos de diagnóstico digital a través de IO-Link
- Control individual de la corriente de salida en el modo PWM que permite una reducción de energía de hasta un 70 %
- Tiempos de respuesta cortos en caso de mantenimiento debido a la función de alarma configurable cuando se exceden los valores límite definidos
- LED relacionado con eventos para obtener una rápida visualización del estado e identificación de válvulas defectuosas directamente en la planta
- Solución completa de una única fuente: amplia cartera de IO-Link para cualquier requisito