Seleccione su país

Visite el sitio web global

Experiencia incorporada: nueva tableta Android de 8” Tab-Ex® 03 DZ2 para áreas peligrosas

Tableta Tab-Ex® 03 DZ2

La Tab-Ex® 03 DZ2, resistente y clasificada para áreas peligrosas, continúa la historia de éxito de la tercera generación de la serie Tab-Ex®. La tableta de 8” se creó en colaboración con el socio de cooperación de larga data Samsung. Impresiona no solo por su potente sistema operativo, sino también por su diseño delgado y ligero que facilita el trabajo en áreas peligrosas de Zona 2/22 Div. 2. Samsung Desktop Experience (modo DeX) ofrece a los usuarios una experiencia completa de escritorio mediante la conexión de un teclado, un mouse y un monitor, lo que proporciona una alternativa rentable y equivalente a las computadoras de escritorio.

Imagen principal de productos y servicios digitales

Gestión simplificada de dispositivos móviles

Para la (pre)configuración, la puesta en funcionamiento, la gestión y el análisis de dispositivos móviles como las tabletas Tab-Ex®, de la manera más fácil y amigable posible para las empresas, Ecom combina todos estos servicios en una plataforma digital. Los usuarios reciben dispositivos preconfigurados que están personalizados y listos para usar en todo el mundo tras la entrega, y se pueden gestionar y monitorear desde una plataforma central.

La tableta Tab-Ex® 03 DZ2 combina facilidad de uso, datos avanzados y seguridad del dispositivo

La pantalla multitáctil de 8” de la Tab-Ex® 03 DZ2 se puede usar con guantes y con una pluma S Pen incluida, gracias a la función táctil con humedad, incluso al aire libre bajo la lluvia y la nieve. La tableta también tiene un botón rojo (para llamadas de emergencia) que puede programarse según sus preferencias, por ejemplo, para alarmas o la función para pulsar y hablar (PTT). Con 4 GB de RAM y 64 GB de ROM, ofrece las condiciones ideales para una transferencia de datos aún más rápida debido al almacenamiento adicional de datos. Tanto la transferencia de datos como la carga fácil de la batería de 4900 mAh se realizan a través del conector de pin pogo. Además de que su batería dura hasta 11 horas, la Tab-Ex® 03 DZ2 está equipada con un potente procesador de ocho núcleos de 64 bits y la versión más reciente de Android 10. A su vez, cuenta con Google ARCore para aplicaciones de realidad aumentada. Esto permite que el dispositivo se utilice para asistencia remota, capacitaciones y herramientas empresariales individuales que van desde la administración de activos hasta la inspección de dispositivos, así como el mantenimiento predictivo.

La autenticación biométrica y la solución de seguridad KNOX integrada en los dispositivos móviles de Samsung proporcionan a los usuarios seguridad avanzada de los datos y el dispositivo. El sistema de seguridad Samsung KNOX asegura que los administradores de TI puedan proteger, implementar y gestionar de forma sencilla y confiable los dispositivos móviles propiedad de la empresa. De esta manera, cada requisito corporativo se cumple durante todo el ciclo de vida del dispositivo, y los datos confidenciales se protegen constantemente contra ataques de malware o phishing. Por lo tanto, solo las personas autorizadas pueden acceder a la información corporativa, lo que mantiene los datos protegidos en caso de que se pierda un dispositivo.

Aspectos destacados de la Tab-Ex® 03 DZ2

Tableta Android compacta de 8” con diseño delgado y ligero, adecuada para la División 2

  • Modo DeX de Samsung para una experiencia de escritorio completa
  • Seguridad avanzada de dispositivos y datos gracias a Samsung KNOX y a la versión más reciente de Android 10
  • Tecla programable libremente (para emergencias)
  • Se puede operar con guantes y con la pluma S Pen, incluso bajo la lluvia y la nieve, gracias a la función táctil en condiciones de humedad
  • Servicio y asistencia globales de especialistas internacionales en ventas de Pepperl+Fuchs y Samsung