7/11/2022Conectividad de alta disponibilidad en la nube para sensores: los maestros IO-Link de Pepperl+Fuchs son dispositivos calificados como socios de AWS

La publicación de datos de procesos y estados de sensores en aplicaciones en la nube de plantas de fabricación es uno de los requisitos clave para los principios de IIoT y la Industria 4.0. Con la calificación oficial de los maestros IO-Link ICE2 e ICE3 como “dispositivos asociados de AWS”, Pepperl+Fuchs consolida su posición como proveedor líder de sensores y conectividad de IIoT. Esto se debe a que ofrece a los usuarios del ecosistema de AWS acceso a una amplia cartera de sensores para sus aplicaciones de mantenimiento predictivo y monitoreo de condiciones. Estos sensores se pueden integrar fácilmente en las aplicaciones basadas en AWS a través de MQTT u OPC UA. Esto permite que los datos de medición y estado se procesen en un historial de datos basado en la nube.

Maestro IO-Link como componente central para la integración de sensores
Los maestros IO-Link de la marca Pepperl+Fuchs “Comtrol” ahora figuran en el catálogo de dispositivos asociados de AWS y actúan como un componente central para la conexión con el entorno de nube de AWS. Estos módulos de bus de campo no solo admiten protocolos de campo en tiempo real (Ethernet/IP o PROFINET) para la conexión a controladores industriales operativos determinantes, sino que también ofrecen un concepto de configuración basada completamente en la Web y comunicación OPC UA, MQTT y API REST. Esto permite que los usuarios sin conocimientos sobre los sistemas de bus de campo y programación de PLC implementen aplicaciones independientes de forma rápida y sencilla.
Gracias a la tecnología MultiLink, se pueden implementar enfoques híbridos, en los que el PLC ejecuta procesos de tiempo crítico, y los datos de estado agregados se transmiten en paralelo a través de OPC UA o MQTT a sistemas alojados en AWS (por ejemplo, mediante GE Digital o Syntax).
Solución elegante para reacondicionamientos
Si las plantas actuales se deben reacondicionar para cumplir con los estándares futuros de IoT, la combinación de la tecnología de nube de AWS y la tecnología de sensores de Pepperl+Fuchs ofrece un potencial sin explotar: por un lado, toda la cartera de sensores IO-Link de Pepperl+Fuchs y los maestros asociados están disponibles en una única fuente. Por el otro lado, los sensores estándar actuales, que no tienen capacidad IO-Link, se pueden integrar en la arquitectura general mediante los módulos convertidores de IO-Link de Pepperl+Fuchs.
AWS y su red de socios aportan soluciones de IIoT fluidas mediante componentes de interfaz y sensores de Pepperl+Fuchs para una integración sencilla en una variedad de aplicaciones basadas en la nube.
Presentación de una solución de mantenimiento predictivo lista para usar
Aspectos destacados
- Maestro IO-Link multiprotocolo para la conexión de sensores IO-Link a la nube de AWS
- Integración y puesta en funcionamiento sencillos gracias a la configuración basada en la Web
- Se pueden implementar diferentes topologías
- Una amplia cartera de sensores de IoT y componentes de interfaz de una sola fuente
- Reacondicionamiento de sistemas actuales para el futuro
- Convertidores para una fácil integración de sensores digitales y analógicos sin interfaz IO-Link