Seleccione su país

Visite el sitio web global

Potente y robusta: nueva tableta Pad-Ex® 01 P12 para Zonas 2/22 y División 2

Tableta Pad-Ex 01 P12

Tableta ultradelgada y liviana para uso en áreas peligrosas

La nueva tableta con calificación para áreas peligrosas Pad-Ex® 01 P12 con Windows® no solo es resistente, sino también extremadamente potente. Equipada con el más reciente procesador Intel® de 12.ª generación, el Intel® Core™ i5-1235U con vPro™, la Pad-Ex establece nuevos estándares en términos de rendimiento e innovación.

Gracias a su sistema operativo Windows® 11 Pro de 64 bits extremadamente rápido, se pueden completar incluso tareas exigentes a gran velocidad y con máxima eficiencia. La transferencia de datos también se ejecuta a alta velocidad gracias a Thunderbolt™ 4, Intel® Wi-Fi 6E y Bluetooth® 5.3. Esto significa que la tableta garantiza un procesamiento de datos sin interrupciones ni atascos incluso en áreas peligrosas, ya sea de forma estacionaria o en movimiento.

Trabajador móvil utilizando la tableta Pad-Ex 01 P12

Manejo cómodo y fácil de usar, ya sea de forma estacionaria o en movimiento

La tableta con calificación para áreas peligrosas se puede integrar de manera flexible en una red de oficina y de empresa a través de una interfaz de escritorio opcional y, también, se puede utilizar con flexibilidad en aplicaciones móviles. Con un peso de 1,2 kg y una altura de solo 20 mm, la Pad-Ex ultradelgada y ligera combina movilidad y flexibilidad en un solo dispositivo. Tiene una pantalla panorámica de 11,6”, por lo que es la solución perfecta para trabajadores móviles de diversas industrias, e incluso puede operarse bajo la luz del sol. El modo táctil permite una adaptación programable de forma individual a las preferencias de operación del usuario, ya sea con guantes, dedos o un lápiz.

La interfaz de acoplamiento de escritorio opcional garantiza una integración perfecta en una red de oficina y empresa. La interfaz crea una experiencia de usuario similar a la de una computadora de escritorio, lo que transforma la tableta en una PC de escritorio totalmente funcional cuando sea necesario. Esta función no solo permite un uso práctico en aplicaciones móviles, sino que también una adaptación fluida a entornos de trabajo estacionarios. Esto hace que la Pad-Ex sea un complemento o reemplazo ideal para las PC de escritorio, las computadoras portátiles y las pantallas montadas en la pared.

Características adicionales para una versatilidad de aplicaciones aún mayor

La tableta ofrece aún más flexibilidad con una amplia gama de funciones adicionales, como el escáner de código de barras opcional. El sensor de imágenes 2D más delgado de Honeywell, la serie N670X, permite capturar códigos de barras en 1D y 2D de manera confiable y con gran precisión. Por lo tanto, la tableta ofrece una variedad aún mayor de opciones de aplicación.

Con su equipo de cámara de alta resolución, que incluye una cámara posterior con enfoque automático de 8,0 megapíxeles con flash LED y una cámara frontal de 2,0 megapíxeles, se garantiza la máxima calidad de imagen. Esto permite la ejecución de numerosas aplicaciones, desde documentación hasta videoconferencias. La Pad-Ex 01 P12 es una solución flexible y de alto rendimiento para una gran variedad de aplicaciones en áreas peligrosas hasta la Zona 2/22, División 2. Además, los contactos locales de Pepperl+Fuchs en todo el mundo ofrecen asistencia rápida y directa en caso de problemas.

Aspectos destacados de la Pad-Ex® 01 P12

Rendimiento excepcional: la primera Ex-tablet con procesadores Intel® Core™ de 12.ª generación

  • Ideal para trabajadores de campo: exterior ultradelgado y liviano con pantalla panorámica de 11,6”
  • Eficiencia: sistema operativo Windows® 11 Pro de 64 bits de alta velocidad para las tareas más exigentes
  • Flexibilidad: interfaz de acoplamiento de escritorio opcional que permite una integración perfecta en una red de oficina y empresa
  • Beneficios impresionantes: escáner de código de barras en 1D y 2D opcional (el sensor de imágenes 2D más delgado de Honeywell)
  • Transmisión de datos de alta velocidad: habilitada por Thunderbolt™ 4, Intel® Wi-Fi 6E y Bluetooth® 5.3
  • Asistencia mundial: resolución rápida y directa de problemas por parte de contactos locales de Pepperl+Fuchs