Seleccione su país

Visite el sitio web global

Configuración de nuevas señales: luz de señal con IO-Link

luz de señal con interfaz io-link

Informe, alerte y monitoree procesos con más de un millón de colores en nueve segmentos

En los casos en que las luces de señal convencionales alcanzan sus límites, la nueva luz de señal ofrece funciones adicionales gracias a la interfaz integrada IO-Link V1.1 (COM3/Clase A). Por ejemplo, los nueve segmentos de la luz de señal pueden controlarse y configurarse individualmente, lo que permite a los usuarios elegir con flexibilidad entre varios modos de iluminación y niveles de brillo. La luz de señal puede encenderse de forma fija o intermitente o puede girar a tres velocidades diferentes, con más de un millón de colores.

Con la nueva luz de señal, Pepperl+Fuchs amplía su cartera de productos de comunicación industrial y hace que el monitoreo de sistemas sea aún más inteligente gracias a la interfaz IO-Link.

luz de señal en la industria automotriz

Varios modos de iluminación y señales acústicas para mayor seguridad

En función de las necesidades, los segmentos pueden conectarse individualmente o al número de mensajes de estado activados para formar niveles. Por ejemplo, si hay cinco mensajes de estado activo, los nueve segmentos pueden combinarse en cinco niveles diferentes: si solo hay un mensaje de estado activo, solo se activa un color.

El indicador de nivel facilita el monitoreo de los procesos de la máquina. La iluminación muestra el porcentaje de avance del proceso correspondiente. Para aplicaciones en las que se requiere un nivel especialmente alto de seguridad personal y del sistema, se pueden emitir señales acústicas a través de la sirena integrada de 105 dB como medida de protección adicional.

Tecnología de señalización eficiente y preparada para el futuro

Equipada con un conector M12, la luz de señal puede integrarse fácilmente en una red IO-Link. Para una integración sencilla, los segmentos individuales se configuran mediante la descripción de dispositivo individual de IO (IODD, del inglés “IO Device Description”) y el software. Además, la luz de señal puede conectarse a varios maestros IO-Link y controlarse en consecuencia, lo que ofrece a los usuarios una flexibilidad adicional. Debido al grado de protección IP69 y al amplio rango de temperatura de –30 °C a 60 °C, la luz de señal es versátil y se puede utilizar para aplicaciones exigentes en entornos industriales adversos. Las funciones de almacenamiento de datos y transmisión de datos de diagnóstico a través de IO-Link garantizan una mayor disponibilidad del sistema. Cuando se sustituyen los dispositivos, la configuración seleccionada se transfiere automáticamente a los nuevos, lo que ahorra tiempo a los usuarios durante la puesta en funcionamiento.

Aspectos destacados de la luz de señal con IO-Link

  • Luz de señal con IO-Link con diversas funciones para una amplia variedad de aplicaciones, desde alarmas hasta monitoreo de nivel
  • Nueve segmentos individualmente personalizables con diferentes modos de iluminación
  • Sirena de 105 dB para una advertencia acústica adicional a fin de proteger a las personas y los equipos en caso de emergencia
  • Resistencia única: alto grado de protección y amplio rango de temperatura para usar en condiciones ambientales exigentes
  • Fácil integración en una red IO-Link mediante conector M12