Seleccione su país

Visite el sitio web global

Solución rentable para sistemas transportadores modernos: el módulo de control de motores G20 de 48 V.

Módulo AS-Interface G20 de 48 V

Si bien los sistemas de 24 V se utilizaban predominantemente en los sistemas transportadores convencionales, los planificadores de sistemas confían cada vez más en la tecnología de 48 V para controlar los rodillos de los motores de CC en tiempos de subida de los precios de la energía. Los módulos de control de motores de 48 V presentan varias ventajas, ya que permiten construir líneas transportadoras flexibles y rentables. Para satisfacer esta demanda, Pepperl+Fuchs incorporó un módulo de control de motores de 48 V a la serie G20 de la cartera AS-Interface.

Módulo G20 de 48 V

El doble de rendimiento con el mismo consumo de energía

El nuevo módulo G20 de 48 V de Pepperl+Fuchs ofrece el doble de rendimiento con el mismo consumo de energía y se diseñó para aplicaciones modernas y complejas de tecnología de transportadores. El mayor rendimiento de los módulos de control de motores G20 individuales significa que deben instalarse menos fuentes de alimentación a lo largo de toda la línea transportadora, lo que hace que la planificación del sistema sea mucho más flexible. Gracias al concepto de cableado más sencillo y al menor número de fuentes de alimentación, es posible aprovechar eficazmente el potencial de ahorro.

Concepto probado de instalación sin herramientas

El módulo AS-Interface G20 para rodillos motorizados presenta un diseño de carcasa delgado y bien pensado que puede instalarse directamente en el carril de montaje de la línea transportadora de rodillos. Los cables ya integrados en el módulo para hasta dos sensores y rodillos motorizados garantizan un diseño claro del sistema. El cable ASi y el cable para el voltaje auxiliar se fijan fácilmente en el último paso y, en caso de ser necesario, se pueden reposicionar en cualquier momento mediante el mecanismo giratorio. La tecnología especial de perforación permite el premontaje sin herramientas de segmentos de transportadores individuales, que pueden ponerse en funcionamiento en el sitio.

Pepperl+Fuchs ya está trabajando en otras interfaces que permitirán a los planificadores de sistemas configurar soluciones individuales en el futuro para su tecnología de transportadores con base en un sistema modular.

Aspectos destacados del módulo de control de motores G20 de 48 V

  • Módulos G20 de 48 V que permiten controlar rodillos motorizados de CC con el doble de potencia y el mismo consumo de energía
  • Mayor eficiencia de costos: ahorro en fuentes de alimentación a lo largo de toda la línea transportadora
  • Más flexibilidad en la planificación: una fuente de alimentación más sencilla permite establecer redes más largas
  • Integración perfecta: diseño optimizado para la aplicación que permite una instalación sin herramientas directamente en el carril de montaje