5/11/2021Un dispositivo básico, tres frecuencias: Pepperl+Fuchs presenta un nuevo dispositivo portátil modular RFID para entornos industriales

La introducción de los nuevos dispositivos portátiles modulares RFID IC-HH5* significa que Pepperl+Fuchs ahora ofrece una solución portátil y altamente flexible para escribir y leer transpondedores RFID de diferentes frecuencias. La última incorporación a la cartera de productos de automatización industrial cuenta con un diseño especialmente fácil de usar y hardware de alto rendimiento. Mediante un mecanismo sofisticado, los cabezales de lectura/escritura RFID para diferentes frecuencias (LF, HF, UHF) se pueden conectar de forma rápida y sencilla al módulo de base del dispositivo portátil sin herramientas.
Los cabezales de lectura/escritura cuentan con inicio automático, lo que permite que se intercambien durante el funcionamiento sin necesidad de ningún trabajo de configuración que lleve mucho tiempo. Esto garantiza que los usuarios puedan concentrarse completamente en la tarea de identificación a su cargo. Para ayudar al usuario, el dispositivo básico tiene una pantalla táctil capacitiva en color de 4,8 pulgadas reforzada, que se puede leer fácilmente en todo momento incluso en condiciones de luz ambiental que no son óptimas. La protección IP54 enfatiza la idoneidad del dispositivo para su uso en exteriores y en otros entornos difíciles.

Un único proveedor de accesorios portátiles RFID y experiencia en soluciones
Junto con la introducción del dispositivo básico y los diversos cabezales de lectura/escritura RFID, Pepperl+Fuchs amplió su cartera productos para incluir los accesorios asociados. Esta incluye baterías de repuesto de iones de litio de larga duración con una capacidad de carga de 6000 mAh y una estación de carga/acoplamiento que permite que el dispositivo portátil y una batería de repuesto se carguen al mismo tiempo. La estación de acoplamiento tiene un puerto USB-A con una interfaz de host. Por ejemplo, esto permite a los usuarios conectar una memoria USB y copiar programas o leer los resultados del dispositivo portátil al dispositivo de almacenamiento.
Además de la amplia gama de hardware, Pepperl+Fuchs ofrece desarrollo de software específico del cliente para los nuevos dispositivos portátiles RFID. Por ejemplo, esto podría incluir el diseño de una interfaz de usuario individual, cuadros de diálogo o una conexión a sistemas de TI existentes.
Aspectos destacados de los dispositivos portátiles RFID modulares
- Diseño modular que consta de un dispositivo básico y cabezales de lectura/escritura para todas las frecuencias
- Concepto de inicio automático que permite reemplazar el módulo de forma rápida y simple
- Preparados para el futuro gracias al moderno sistema operativo Android™ Industrial+
- Procesador y RAM potentes que ofrecen un alto rendimiento en aplicaciones complejas
- Pantalla TFT en color grande de 4,8” y software de demostración para un funcionamiento práctico
- Grado de protección IP54 para uso industrial en interiores y exteriores