7/5/2024Pepperl+Fuchs presenta la nueva serie de tabletas industriales Tab-IND para aplicaciones sin peligro de explosión

Soluciones de tabletas personalizadas para los sectores de intralogística, manufactura y automotriz, así como para uso en exteriores
Además de la cartera de movilidad empresarial en constante crecimiento, Pepperl+Fuchs y su subsidiaria finlandesa Aava Mobile Oy presentan una serie de tabletas resistentes conformes a la norma MIL-STD-810H para su uso en la industria. Los dispositivos delgados basados en Windows de la serie Tab-IND están disponibles con pantalla de 8 y 10” y ofrecen numerosas opciones de personalización, así como una amplia gama de accesorios.
La facilidad de uso y la seguridad son la máxima prioridad
Con base en el principio de fabricación a medida, el tamaño y las funciones de las tabletas industriales pueden adaptarse a los requisitos específicos del cliente y de la aplicación. Los dispositivos Tab-IND están equipados con una cámara de 13 MP y una pantalla brillante de 700 y 800 cd/m², que también puede manejarse con una pluma o guantes. Gracias al rango de temperatura de –20 °C a 50 °C, las tabletas son igual de adecuadas para uso industrial y aplicaciones al aire libre en entornos adversos.
Todos los dispositivos de la serie Tab-IND admiten de forma nativa los estándares de comunicación móvil más recientes, como Wi-Fi® 6E, Bluetooth® 5.3 BLE, 5G o LTE. Asimismo, impresionan en términos de seguridad: además de un sensor de huellas dactilares para una autenticación rápida, también se ha integrado en la pantalla frontal un lector de comunicaciones de campo cercano (NFC, del inglés “Near Field Communication”) para la transferencia de datos sin contacto. En combinación con la gran pantalla, el módulo NFC puede utilizarse para el control seguro de acceso e identidad de áreas protegidas y partes del sistema.
La función de pulsar para hablar por celular (PoC, del inglés “Push-to-Talk over Cellular”) y un botón programable individualmente completan la gama de funciones.

Listas para su uso en intralogística y de transporte
Los accesorios adicionales, como el marco de escáner compatible, amplían la funcionalidad de la tableta para escanear códigos de barras, realizar el seguimiento de transportes y recoger productos en almacenes. Con estas funciones, la Tab-IND está perfectamente equipada para su uso en todo el mundo en logística interna y de transporte. Gracias a la función de reverso inteligente en la parte posterior del dispositivo, los usuarios pueden añadir otros complementos, como una batería externa que prolonga la autonomía o soportes especiales para la tableta. La gama de funciones basadas en la tecnología de reverso inteligente puede ampliarse según las necesidades del cliente, por ejemplo, agregando interfaces de comunicación como Ethernet industrial o IO-Link.
Además, hay disponible un puerto de E/S para utilizar con dispositivos y pantallas externas, lo que permite a los usuarios trabajar en modo móvil o de escritorio.
Servicio garantizado y disponibilidad a largo plazo
Pepperl+Fuchs presta especial atención a los retos especiales de las empresas industriales. Además de poder elegir entre diferentes tamaños de pantalla, funciones y accesorios, se garantiza la disponibilidad del dispositivo a largo plazo (al menos 5 años) y actualizaciones periódicas del software.
El servicio integral en el idioma correspondiente es nuestra máxima prioridad. Especialmente para las empresas que utilizan tabletas en entornos industriales, así como en zonas peligrosas, es una ventaja poder obtener todos los dispositivos de un único proveedor.
Desarrollo y conocimiento europeos
El desarrollo, el diseño y el control de la producción se llevan a cabo en Europa en la filial de Pepperl+Fuchs Aava Mobile, cuya sede central se encuentra en Oulu, en el norte de Finlandia. Aava Mobile cuenta con muchos años de experiencia en el desarrollo y la producción de tabletas industriales, que proveedores de renombre comercializan principalmente como productos de fabricantes de equipos originales (OEM, del inglés “Original Equipment Manufacturer”). La nueva serie complementa la cartera actual de dispositivos móviles de las resistentes series Tab-Ex y Smart-Ex para zonas peligrosas. De este modo, Pepperl+Fuchs puede combinar aún más su experiencia y ofrecer a los clientes soluciones de sistemas y servicios integrales de un único proveedor.
Aspectos destacados de las tabletas Tab-IND
- Dispositivos delgados basados en Windows de la serie Tab-IND disponibles con tamaños de pantalla de 8 y 10”
- Compatibilidad nativa de todos los dispositivos con los estándares de comunicación móvil más recientes, como Wi-Fi® 6E, Bluetooth® 5.3 BLE, 5G o LTE
- Puerto de E/S que permite a los usuarios trabajar en modo de escritorio
- Se puede elegir entre una amplia gama de accesorios y beneficiarse de la disponibilidad a largo plazo del dispositivo (al menos 5 años) y de actualizaciones periódicas de software