7/3/2024WILSEN V2.3: la nueva generación de sensores ultrasónicos basados en LoRaWAN

En una historia de éxito continua, Pepperl+Fuchs presenta ahora la nueva generación de los conocidos sensores ultrasónicos “WILSEN” basados en LoRaWAN. Los sensores inalámbricos alimentados por baterías, que se utilizan con frecuencia en la industria de la eliminación de residuos, la protección contra inundaciones y los entornos industriales, han recibido una serie de sofisticadas personalizaciones y adiciones. Esto aumenta notablemente la comodidad para el usuario y, al mismo tiempo, permite un ajuste aún más preciso a los requisitos específicos de la aplicación.
Especialistas en la detección de nivel y la medición de distancia/nivel
Como parte de la presentación de la nueva generación, la cartera de dispositivos WILSEN se está reestructurando. Mientras que los dispositivos para mediciones de nivel comunes siguen comercializándose con el nombre “WILSEN.sonic.level”, los dispositivos especializados dedicados para mediciones de distancia y nivel se unen ahora al tipo “WILSEN.sonic.distance”. En lugar de un porcentaje de nivel de llenado, estos sensores ultrasónicos transmiten el valor de amplitud correspondiente al eco recibido. Esto proporciona información sobre la orientación del sensor hacia el objeto detectado, por ejemplo, y también puede servir como indicador de la detección confiable del objeto en las condiciones ambientales actuales.

El canal de enlace descendente ofrece la máxima comodidad al usuario
Con esta nueva generación, la comunicación LoRa a través de un canal de enlace descendente también está ganando tracción con los sensores WILSEN: una vez que los dispositivos se integran en una red LoRaWAN, se puede acceder a la configuración de parámetros en el sensor de forma remota y se puede consultar o cambiar fácilmente. Pepperl+Fuchs también ofrece un servicio web especialmente programado para este fin. Con unos pocos clics, las cargas útiles de enlace descendente pueden crearse como códigos HEX y transferirse directamente a través de la clave API de red a las filas de mensajes de las plataformas de IoT TTN (The Things Network) y ChirpStack (v3 y v4).
Si se utiliza una plataforma de IoT que no sea TTN o ChirpStack, o no se dispone de una clave API de red, el código hexadecimal también puede copiarse y pegarse fácilmente en aplicaciones comparables y enviarse allí mediante un enlace descendente. Un descodificador de respuesta de enlace descendente, que también está integrado en el servicio web de Pepperl+Fuchs, permite descifrar los mensajes de confirmación de los sensores WILSEN y convertirlos en texto plano legible para los seres humanos.
Intervalos de transmisión y medición más cortos
Además, el canal de enlace descendente ahora permite ajustar el intervalo de medición y transmisión de los sensores WILSEN a diez minutos sin infringir las restricciones del tiempo de transmisión de LoRaWAN. Esto tiene sus ventajas, especialmente en las aplicaciones de medición de nivel: en caso de previsión de precipitaciones, el sensor WILSEN pasa con anticipación al intervalo de medición de diez minutos a través de un enlace descendente, de modo que los cambios rápidos de nivel y los posibles riesgos de inundación pueden verse de inmediato en los datos de medición. Luego de la lluvia, el sensor vuelve a su estado de salida inicial, de nuevo a través de un comando de enlace descendente, para conservar la duración de la batería mientras realiza su tarea.
Cálculo de autonomía de la batería de los sensores LoRaWAN
Para ayudar a optimizar aún más el rendimiento de la batería, Pepperl+Fuchs también ofrece una calculadora gratuita de la autonomía de la batería basada en la Web con la nueva generación WILSEN. Esta herramienta permite a los usuarios calcular la duración prevista de la batería de sus sensores WILSEN en función de una serie de parámetros. Entre ellos, se incluyen la ubicación (áreas interiores o exteriores), las frecuencias de medición y transmisión, y la calidad de la red LoRaWAN en el lugar de funcionamiento. Los resultados del cálculo ayudan a establecer parámetros del sensor significativos y adecuados para la aplicación y a conseguir la mayor autonomía posible de la batería. Además, la herramienta puede utilizarse para calcular los intervalos de sustitución de las baterías y evitar fallas en los equipos y costosos trabajos de mantenimiento.
Aspectos destacados de los sensores ultrasónicos WILSEN.sonic alimentados por baterías
- Sensor de IoT inalámbrico de calidad industrial para aplicaciones de medición de nivel y distancia
- Red LoRaWAN® estandarizada a nivel global para una transmisión de señal eficiente y de largo alcance
- Fácil de instalar y usar: el canal de enlace descendente y la aplicación móvil simplifican la configuración del dispositivo y del sistema
- Precisión máxima debido a la alta resolución y al intervalo de medición ajustable
- Solución resistente, lista para usar en entornos difíciles
- Experiencia ultrasónica inigualable: nuestras soluciones de sensores superan los desafíos actuales y futuros