Seleccione su país

Visite el sitio web global

Medición de nivel adaptable con tecnología ultrasónica

Detección confiable, independientemente de los componentes que interfieren y en espacios confinados

Monitoreo del nivel en un tanque mediante tecnología ultrasónica

La aplicación

Los líquidos y los sólidos de fluidez libre se mantienen en tanques o envases similares para su procesamiento. Para garantizar que los procesos se puedan ejecutar sin interrupción, la reposición debe corresponder al consumo y activarse de manera oportuna. El monitoreo continuo del nivel del envase proporciona los datos de consumo y los valores límite para este propósito. La información histórica está disponible para el análisis y la planificación a largo plazo.

El objetivo

El sensor debe ser capaz de detectar diferentes medios sólidos y líquidos, independientemente de sus propiedades físicas u ópticas, incluso con superficies irregulares. Debe detectar líquidos transparentes y coloreados, así como gránulos sólidos. La medición no debe verse afectada por las condiciones adversas de un entorno industrial ni por el interior del envase. El sensor en sí debe ser pequeño para adaptarse bien a espacios reducidos. Para evitar el contacto con los medios, idealmente debe ser posible instalar el sensor fuera del tanque y sin mayores esfuerzos de modificación. Esto también requiere que las aberturas pequeñas en la tapa del tanque sean suficientes para medir el nivel. Según las condiciones del medio y del ambiente de la aplicación, también se requiere una clase de protección adecuada.

Serie de sensores ultrasónicos UC18GS

La solución

Los sensores ultrasónicos de la serie UC18GS detectan de manera confiable el nivel de líquidos y gránulos del tanque, independientemente de su color y otras propiedades ópticas. Una pequeña abertura en la tapa del tanque es suficiente para la instalación. El diámetro del haz de sonido en forma de cono se puede ajustar para el área objetivo. Impacta las superficies del medio sobre una amplia área. En el caso de superficies irregulares o en movimiento, el sensor determina un valor promedio y, por lo tanto, indica el nivel real en lugar de un valor puntual potencialmente distorsionado.

El software (PACTware) suprime las variables de perturbación tales como los puntales de soporte u otros objetos que llegan al campo de medición. El nivel se detecta con precisión incluso en el área suprimida. El radio del haz de sonido se puede ajustar fácilmente con botones pulsadores en el instrumento o a través del software. El rango no se ve afectado por esto, el nivel siempre se detecta de manera confiable en el rango de medición.

Características técnicas

  • Rango de medición de hasta 1000 mm
  • Bandas muertas muy pequeñas de 30 mm respectivamente 70 mm
  • Interfaces: IO-Link 1.1, interfaz infrarroja IrDA
  • Tipos de salida: dos salidas de conmutación Push-pull o una salida de conmutación Push-pull y una salida analógica (corriente/voltaje)
  • Temperatura ambiente: de –25 °C a 70 °C
  • Grado de protección: IP67
El haz de sonido de los sensores ultrasónicos de la serie UC18GS se puede configurar individualmente

Los beneficios

El sensor tiene una interfaz IO-Link y se puede parametrizar a través del controlador. No es necesario el acceso físico al sensor. Los botones pulsadores están disponibles para configurar la salida y el ancho del haz de sonido directamente en el dispositivo. El dispositivo compacto ofrece una amplia gama de funciones con las dimensiones más pequeñas, incluida la supresión de objetivos de interferencia, el haz de sonido configurable, la sincronización automática, el mínimo de banda muerta, la interfaz IO-Link y la interfaz infrarroja, así como botones pulsadores para ajustes básicos. Debido a sus pequeñas dimensiones, el sensor es adecuado para su instalación en espacios reducidos; no es necesario realizar ajustes en el envase. Los usuarios también se benefician del conocimiento integral en materia de aplicaciones y de las soluciones de sensores preparadas para el futuro de Pepperl+Fuchs.

Resumen

  • Medición confiable de superficies planas e irregulares
  • Independiente de las propiedades ópticas de los medios
  • Adaptación del haz de sonido sin pérdida de alcance
  • Se puede suprimir la interferencia
  • Diseño que ahorra espacio para lugares pequeños
  • Interfaz IO-Link que permite una fácil puesta en funcionamiento también a través del acceso remoto