Seleccione su país

Visite el sitio web global

Control preciso del balancín en la fabricación de celdas de batería

Sistema de posicionamiento inductivo que proporciona medición continua sin contacto

Control preciso del balancín en la fabricación de celdas de batería

La aplicación

Las láminas de electrodo y separación se enrollan en los rodillos y se ensamblan mediante el calandrado durante la producción de celdas de batería. Esta es una operación intermitente de alta velocidad que requiere una interacción precisa entre cada componente. Este proceso requiere que la tensión de la red de la película sea lo más constante posible. Un rodillo guía con un mecanismo de resorte, conocido como balancín, compensa las fluctuaciones y ayuda a mantener la tensión de la red. El movimiento del balancín debe ser lo más suave posible alrededor de una posición central. La medición continua de la posición del balancín proporciona datos importantes sobre el proceso y la posible necesidad de correcciones o mantenimiento.

El objetivo

El movimiento del balancín se midecontinuamente y a alta resolución. La medición es no invasiva y tiene un alto nivel de confiabilidad. La intensidad y la frecuencia de las fluctuaciones, y cualquier desviación de la posición central promedio, se registran con precisión.

Sistema de posicionamiento inductivo PMI120-F90

La solución

Hay un pasador de metal conectado al balancín. Actúa como un elemento amortiguador que se mueve a lo largo del sistema de posicionamiento inductivo PMI120-F90. El sensor detecta estos movimientos sin contacto y con un alto grado de precisión. Esto mide con precisión el movimiento del balancín en un rango de 0,1 milímetros y emite la posición actual en tiempo real.

Características técnicas

  • Rango de medición parametrizable de 0 a 120 mm
  • Parametrización del punto de conmutación mediante IO-Link
  • Versiones con salida analógica y hasta tres salidas de conmutación
  • Exactitud de repetición: ± 0,1 mm
  • Resolución: 50 µm
  • Grado de protección: IP67/IP69K

Los beneficios

El sistema de posicionamiento inductivo PMI120-F90 no tiene piezas móviles y, por lo tanto, no tiene desgaste. Es resistente a la contaminación y la vibración. El dispositivo está disponible con la interfaz IO-Link de manera opcional. La comunicación de IO-Link permite una parametrización especialmente fácil; además de los valores medidos con alta precisión, los datos se pueden solicitar para su uso en diagnósticos integrados y en la optimización del proceso.

Resumen

  • Medición precisa y continua de la posición del balancín
  • Sensor sin piezas móviles para mediciones sin contacto ni desgaste
  • Resistente a la vibración y la contaminación
  • Interfaz IO-Link opcional para una parametrización simple y diagnósticos continuos