Seleccione su país

Visite el sitio web global

Sensores ultrasónicos para la medición de la posición del pistón en máquinas y equipos móviles

Detección precisa de la posición del pistón en una excavadora

La aplicación

La detección de la posición del pistón en los cilindros es esencial para el monitoreo y el control precisos de una variedad de máquinas y sistemas, desde controles neumáticos en las tuberías de producción hasta cilindros hidráulicos en las excavadoras hasta mecanismos de descarga en los camiones. Las soluciones convencionales a menudo modifican el cilindro mediante la adición de anillos magnéticos a la varilla del cilindro. Los sensores resistentes a alta presión están instalados dentro de la pared del cilindro para la detección de la posición final. Ambas soluciones requieren la modificación y el reemplazo de los cilindros.

El objetivo

El objetivo es la detección precisa de la posición del pistón sin modificaciones en el cilindro. La instalación rápida y fácil y el registro de datos confiable también son importantes, independientemente del material del pistón, el diseño y si es neumático o hidráulico.

Sensor ultrasónico utilizado en el cilindro de la excavadora

La solución

Se utiliza un sensor ultrasónico para detectar la posición del pistón. Para ello, se monta un tubo a lo largo del cilindro. Hay un brazo deslizante instalado en el tubo y conectado al pistón. En el extremo opuesto del tubo, se monta un sensor ultrasónico para detectar la distancia hasta el extremo del brazo. El cabezal del sensor con su transductor ultrasónico se extiende hacia el tubo. Se proporcionan aberturas en el tubo para permitir que se ventile el aire desplazado del brazo deslizante.

Según la longitud del cilindro, se pueden utilizar sensores ultrasónicos de la serie UC800-F77S, M18 o M30. Esta solución no requiere que el cilindro en sí se modifique y se vuelva a sellar, y no se encuentra bajo presión debido a que está instalada fuera del cilindro. La tubería utilizada simplemente tiene que ser uniforme y libre de juntas de soldadura. Según su longitud, el diámetro del tubo puede ser de 30 mm a 65 mm. El sensor ultrasónico se puede parametrizar fácilmente según sea necesario.

Las ventajas

La solución del sensor ultrasónico se puede instalar en una posición adecuada alrededor del cilindro y no requiere que se modifique el cilindro en sí. Permite la detección de la posición final a través de las salidas de conmutación y la medición continua del movimiento del pistón. La compensación de temperatura integrada en el sensor garantiza un registro de datos confiable, incluso en entornos difíciles.

Resumen

  • Detección precisa de la posición del pistón sin modificaciones en el cilindro
  • Ajuste simple del punto de conmutación o de los límites de valores analógicos mediante el software de enseñanza o parametrización
  • Rendimiento confiable, no afectado por la lluvia, la nieve, el polvo ni el viento
  • Montaje flexible en el cilindro
  • Funcionamiento del sensor sin mantenimiento
  • Los sensores también están disponibles con la aprobación E1 para el montaje en equipos móviles