Medición de volumen 3D en cintas transportadoras

El sistema de adquisición de volumen Volume3D permite realizar mediciones de volumen confiables y sin contacto
La aplicación
En minería, una gran variedad de materiales a granel, como distintos tipos de mineral y tierra, se transportan a grandes distancias mediante cintas transportadoras hasta los silos de carga y otras zonas de la planta. Es necesario calcular el volumen de material con sistemas de medición dinámicos a lo largo de las rutas. Estos sistemas controlan el material producido en puntos estratégicos de la cinta transportadora. Saber cuánto mineral se ha extraído y manipulado está directamente relacionado con las ganancias de la empresa. Las duras condiciones ambientales plantean un desafío especial para la solución de sensores utilizada.
El objetivo
El desafío consiste en medir el volumen de material en la cinta transportadora sin establecer contacto físico con el material. Además, se necesita un dispositivo que realice mediciones confiables y requiera menos mantenimiento en comparación con los sistemas convencionales de medición de volumen. La solución de sensor correspondiente debe tener un alcance de más de cinco metros, estar equipada con filtros de software que permitan filtrar las influencias ambientales en los datos de medición y, además, proporcionar información sobre la presencia de suciedad en la lente. La comunicación con una PC industrial a través de un conmutador Ethernet permitiría utilizar el producto con distintos tipos de controladores.

La solución
El sistema de adquisición de volumen Volume3D, compuesto por un sensor LiDAR 2D R2000, una unidad de evaluación multiescaneo (MSEU, del inglés “Multiscan Evaluation Unit”), un encoder giratorio incremental ENI58IL y todos los cables de conexión necesarios, es la solución ideal para esta aplicación. Equipado con un filtro de datos de medición flexible, el R2000 se coloca en un pórtico orientado hacia la cinta transportadora y puede medir el volumen sin entrar en contacto con el mineral. El encoder giratorio incremental ENI58IL con BlueBeam captura con precisión la velocidad y la dirección de la cinta transportadora, mientras que la MSEU procesa los datos del sensor y permite transmitir directamente los datos de escaneado de volumen a otros controladores para obtener variables como la tasa de flujo. Además, se puede obtener la altura máxima y media de los materiales cargados en el transportador.
Características técnicas del R2000
- Fácil montaje sobre la cinta transportadora sin ajustes importantes en el sistema
- Monitoreo preciso de bandas anchas con una amplitud de más de 5 metros mediante alta resolución angular
- El monitor integrado de contaminación de la lente (LCM) evalúa el grado de contaminación de la lente
- Tecnología de rango de impulsos (PRT) para precisión de la medición
- Detección de contornos de gran precisión con una alta resolución angular de 0,042° y una frecuencia de escaneado de hasta 50 Hz
Características técnicas del ENI58IL
- Tecnología BlueBeam para una alta calidad de medición
- Confiable y duradero: los cojinetes interbloqueados soportan altas cargas.
- La protección EMC especial de los circuitos evita daños por interferencias electromagnéticas
- Velocidades de rotación de hasta 12 000 rpm
- Emisor LED azul
- Alta resistencia a golpes y vibraciones
Características técnicas de la unidad de evaluación multiescaneo (MSEU)
- Carcasa IP66 sólida con PC industrial integrada
- Integración sencilla gracias a una salida de datos fácil de usar
- Software Windows intuitivo para la puesta en marcha y el monitoreo
- Puesta en marcha sencilla en tres pasos: instalación, configuración e inicialización
- Posibilidad de adaptación a aplicaciones específicas gracias a una plataforma de software propia y flexible
Los beneficios
El sistema de adquisición de volumen Volume3D ofrece la solución más eficaz del mercado para esta aplicación: el mínimo esfuerzo de instalación y la rápida puesta en marcha convierten al sistema de sensores en una solución especialmente económica para la tecnología de transporte. El concepto sin contacto también contribuye directamente a reducir los costos de mantenimiento en términos del tiempo necesario para el mantenimiento y a evitar tiempos de inactividad inesperados. El sensor LiDAR 2D R2000 garantiza la máxima precisión gracias a una resolución angular muy alta de 0.042° y una frecuencia de escaneado de hasta 50 Hz. El software inteligente, integrado en la unidad de evaluación multiescaneado (MSEU, del inglés “Multiscan Evaluation Unit”) del sistema de adquisición de volumen, filtra posteriormente los puntos de escaneado no válidos y garantiza así resultados de medición correctos.
Durante el funcionamiento, el sistema de adquisición de volumen Volume3D proporciona el volumen en m3, el caudal en m3/s, un perfil de altura a lo largo del ancho de la cinta, así como las dimensiones de longitud, ancho y altura de los objetos separados y alineados. Además, se pueden crear filtros de medición y se reciben datos sobre la presencia de suciedad en la lente para poder limpiarla a tiempo.
Resumen
- Sistema de adquisición de volumen Volume3D para tareas de medición precisas y muy dinámicas
- Medición de volumen especialmente rentable con un solo sensor LiDAR
- Resultados de medición confiables gracias a una resolución angular máxima de 0,042° y una frecuencia de escaneado de hasta 50 Hz
- Monitor de contaminación de la lente (LCM) integrado para detectar la contaminación en la lente
- Mínimo esfuerzo de instalación de solo tres componentes del sistema sin ajustes significativos en la máquina